7. 09 06 001 9905

KODPINNE

Artikel nr.: 09 06 001 9905


KODPINNE

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

KODPINNEKODPINNE
Kodningsstift

KODPINNE

Artikel nr.: 09 06 001 9905

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kodningsstift Lämplig för skalchassihus D 20/2 och D 20/4 Termoplast Svart

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Kodningsstift
Tillbehörsbeskrivning Lämplig för skalchassihus D 20/2 och D 20/4
Detaljer Beställ 13 delar per kodkomb
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
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) Svart
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 500
Nettovikt 0.188 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140010444
eCl@ss 27440203
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation