2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 02 000 9902

LÅSARM VÄ. GDS C

Artikel nr.: 09 02 000 9902


LÅSARM VÄ. GDS C

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

LÅSARM VÄ. GDS CLÅSARM VÄ. GDS C
Låsbyglar

LÅSARM VÄ. GDS C

Artikel nr.: 09 02 000 9902

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Låsbyglar till skalchassihus C, Vänster Termoplast RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Låsbyglar
Tillbehörsbeskrivning till skalchassihus C
Vänster
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
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 1
Nettovikt 0.9 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140003002
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation