2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 04 000 9907

LÅSKLACK FÖR HYLSDON GD

Artikel nr.: 09 04 000 9907


LÅSKLACK FÖR HYLSDON GD

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

LÅSKLACK FÖR HYLSDON GDLÅSKLACK FÖR HYLSDON GD
Distansfästkonsol

LÅSKLACK FÖR HYLSDON GD

Artikel nr.: 09 04 000 9907

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Distansfästkonsol till honkontaktdon, Topp (pos. 2), Typ D, Typ E Termoplast RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Distansfästkonsol
Tillbehörsbeskrivning till honkontaktdon
Topp (pos. 2)
Typ D
Typ E
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
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 100
Nettovikt 1.68 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140008175
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation