2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 06 000 9910

LÅSKLACK HÖ GDS A-F

Artikel nr.: 09 06 000 9910


LÅSKLACK HÖ GDS A-F

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

LÅSKLACK HÖ GDS A-FLÅSKLACK HÖ GDS A-F
Fästen B

LÅSKLACK HÖ GDS A-F

Artikel nr.: 09 06 000 9910

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Fästen B till hankontaktdon, till 19in racks enligt DIN EN 60297, Individuellt fäste, Utan mutter, Höger Termoplast RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Fästen B
Tillbehörsbeskrivning till hankontaktdon
till 19in racks enligt DIN EN 60297
Individuellt fäste
Utan mutter
Höger
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
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 100
Nettovikt 1.68 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140009929
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation