2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 02 000 9920

LÅSKLACK KÅPA HÖ. GDS

Artikel nr.: 09 02 000 9920


LÅSKLACK KÅPA HÖ. GDS

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

LÅSKLACK KÅPA HÖ. GDSLÅSKLACK KÅPA HÖ. GDS
Fästen C

LÅSKLACK KÅPA HÖ. GDS

Artikel nr.: 09 02 000 9920

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Fästen C till hankontaktdon, Höger, Multipel fixering Termoplast RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Fästen C
Tillbehörsbeskrivning till hankontaktdon
Höger
Multipel fixering
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
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 100
Nettovikt 0.66 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140003071
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation