2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 02 000 9954

LÅSKLACK R32 GDS A-R

Artikel nr.: 09 02 000 9954


LÅSKLACK R32 GDS A-R

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

LÅSKLACK R32 GDS A-RLÅSKLACK R32 GDS A-R
Fästen R

LÅSKLACK R32 GDS A-R

Artikel nr.: 09 02 000 9954

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Fästen R till inverterade hankontaktdon på kretskort, R 32 Termoplast RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Fästen R
Tillbehörsbeskrivning till inverterade hankontaktdon på kretskort
R 32
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
Krav fastställt med risknivåer R26
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 100
Nettovikt 0.7 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140003187
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation