7. 09 06 000 9926

LÅSSKRUV GDS A-F

Artikel nr.: 09 06 000 9926


LÅSSKRUV GDS A-F

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Skruv

LÅSSKRUV GDS A-F

Artikel nr.: 09 06 000 9926

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Skruv För att fästa ett skalchassihus, M2,5 x 20, till skalchassihus B Metall Metallic

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Skruv
Tillbehörsbeskrivning För att fästa ett skalchassihus
M2,5 x 20
till skalchassihus B
Detaljer Beställ 2 delar för ett skalchassihus.
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
Material (tillbehör) Metall
Färg (tillbehör) Metallic
Tariffnummer europeisk tull 73181558
Förpackningsmått 100
Nettovikt 0.98 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140010017
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation