2. Verktyg
  3. Produkter
  4. Inpressning
  5. Bottenverktyg
  6. 07 79 000 0170

LAMELLENEINSATZ MINI-KOAX

Artikel nr.: 07 79 000 0170


LAMELLENEINSATZ MINI-KOAX

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Toppverktyg

LAMELLENEINSATZ MINI-KOAX

Artikel nr.: 07 79 000 0170

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Toppverktyg till vinklade modulinsatser, 1,50 SU Mini Coax Standard

Denna produkt är inte längre beställningsbar.

Kontakta din lokala distributionspartner.

Detaljer om produkten


Kategori Verktyg
Verktygstyp Toppverktyg
Verktygsbeskrivning till vinklade modulinsatser
1,50 SU Mini Coax Standard
Kina RoHS 50
RoHS överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
ELV status överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen Ja
RoHS undantag 6.a-I: Bly som legeringselement i stål avsett för maskinbearbetning, högst 0,35 viktprocent
REACH SVHC ämnen Bly
California Proposition 65 ämnen Bly
Tariffnummer europeisk tull 82073090
Förpackningsmått 1
Nettovikt 16.3 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140947924
eCl@ss 21049090
UNSPSC 24.0 27110000
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation