7. 09 06 000 9939

MÄRKNINGSSTRIPS FÖR HYLS

Artikel nr.: 09 06 000 9939


MÄRKNINGSSTRIPS FÖR HYLS

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Identifieringsremsa

MÄRKNINGSSTRIPS FÖR HYLS

Artikel nr.: 09 06 000 9939

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Identifieringsremsa till honkontaktdon med virningsposter, Typ F Termoplast

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Identifieringsremsa
Tillbehörsbeskrivning till honkontaktdon med virningsposter
Typ F
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
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Material (tillbehör) Termoplast
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Tariffnummer europeisk tull 39269097
Förpackningsmått 72
Nettovikt 2.14 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140010093
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation