2. Circulära kontaktdon
  3. Metriska runda kontaktdon
  4. Produkter
  5. Panelgenomföringar
  6. M12
  7. 21 03 317 6505

M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m

Artikel nr.: 21 03 317 6505


undefined

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5mundefined
Panelgenomföring

M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m

Artikel nr.: 21 03 317 6505

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Panelgenomföring Med ledare, till frontinstallation ‌50 cm

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Serie Circulära kontaktdon M12
Element Panelgenomföring
Specification Med ledare
till frontinstallation
Kön Hona
Skärmning Oskärmad
Antal kontakter 5
Kodning A-kodning
Låsningstyp Skruvlåsning
Detaljer Utan låsmutter
Ledararea 0.25 mm²
Ledararea [AWG] AWG 24
Märkström ‌ 4 A
Märkspänning 60 V
Nominell impulsspänning 1,5 kV
Föroreningsgrad 3
Överspänningskategori III
Isoleringsmotstånd >108 Ω
Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
Åtdragningsmoment ‌2 Nm Låsmutter
Begränsande temperatur -30 ... +80 °C
Matningscykler ≥ 100
Grad av skydd enligt IEC 60529 IP67 hopkopplat tillstånd
Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Ledarlängd ‌ 50 cm
Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
Material (kontakter) Mässing
Yta (kontakter) Au över Ni Kopplingssida
Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
RoHS överensstämmelse med undantag
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status överensstämmelse med undantag
Kina RoHS 50
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
REACH SVHC ämnen Ja
REACH SVHC ämnen Bly
ECHA SCIP nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Specifikationer IEC 61076-2-101
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Godkännanden CE
Förpackningsmått 1
Nettovikt 27,644 g
Ursprungsland Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull 85444290
GTIN 5713140137639
eCl@ss 27.440.103,00
UNSPSC 24.0 39121413
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation