2. Circulära kontaktdon
  3. Metriska runda kontaktdon
  4. Produkter
  5. Panelgenomföringar
  6. M23
  7. 09 15 112 3001

M23 12 Male -C

Artikel nr.: 09 15 112 3001


Konfigurerbar
undefined

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

M23 12 Male -Cundefined
KonfigurerbarKontaktinsatser

M23 12 Male -C

Artikel nr.: 09 15 112 3001

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kontaktinsatser Krimpterminering Hane Polyamid (PA) Vit Märkström: ‌8 A Kontakter: 12

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktinsatser
Serie Circulära kontaktdon M23
Identifiering Signal
Element Kontaktinsatser
Förbindningsmetod Krimpterminering
Kön Hane
Antal kontakter 12
Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
12x 1 mm
Ledararea 0.08 ... 1.5 mm²
Märkström ‌ 8 A
Märkspänning 200 V
Nominell impulsspänning 2,5 kV
Föroreningsgrad 3
Isoleringsmotstånd >1010 Ω
Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
Matningscykler ≥ 500
Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
Färg (kontaktinsats) Vit
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
RoHS överensstämmelse
ELV status överensstämmelse
Kina RoHS e
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
REACH SVHC ämnen Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Bly
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Förpackningsmått 5
Nettovikt 1 g
Ursprungsland Tyskland
Tariffnummer europeisk tull 85366990
GTIN 5713140187085
eCl@ss 27.440.223,00
ETIM EC003557
UNSPSC 24.0 39121421
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation