2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Rektangulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Tillbehör
  6. Skruvar
  7. 09 00 000 5612

M4x10 self-locking screw f. 09000005603

Artikel nr.: 09 00 000 5612


M4x10 self-locking screw f. 09000005603

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

M4x10 self-locking screw f. 09000005603M4x10 self-locking screw f. 09000005603
Fästskruvar

M4x10 self-locking screw f. 09000005603

Artikel nr.: 09 00 000 5612

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Fästskruvar till artikelnummer 09 00 000 5603

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Tillbehörstyp Fästskruvar
Tillbehörsbeskrivning till artikelnummer 09 00 000 5603
Storlek M4
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
California Proposition 65 ämnen Nickel
Tariffnummer europeisk tull 73181558
Förpackningsmått 100
Nettovikt 1 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140194694
eCl@ss 27440392
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation