Hankontaktdon
Genomlödningsteknik (THR), Våglödningsförbindning
Märkström: 1 A
Kontakter: 160
Vinklad
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida (raderna z och d), Au över NiP över Ni Kopplingssida (raderna a,b och c), Sn över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 2, enligt IEC 61076-4-113
Kretskortsfixering: Med fästfläns, Med snäppklämma
Flytkristallpolymer (LCP)
Beige
Detaljer om produkten
Kategori
Kontaktdon
Serie
har-bus® 64
Element
Hankontaktdon
Kontaktbeskrivning
Vinklad
Förbindningsmetod
Genomlödningsteknik (THR)
Våglödningsförbindning
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort
Förlängarkort
Antal kontakter
160
Kontaktkonfiguration
Rader z, a, b, c, och d, positioner 1, 2, ... , 31, 32
Ledande kontakt på position
d1
d2
d31
d32
Kretskortsfixering
Med fästfläns
Med snäppklämma
Kontaktrader
5
Kontaktdelning (förbindningssida)
2,54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
2,54 mm
Märkström
1 A
Märkström
Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd
1,2 mm mellan 2 rader (a, b, c)
1,2 mm mellan 2 rader (z, d)
1,2 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c)
1 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d)
Krypavstånd
1,2 mm mellan 2 rader (a, b, c)
1,2 mm mellan 2 rader (z, d)
1,2 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c)
1 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d)
Isoleringsmotstånd
>1010 Ω
Kontaktmotstånd
≤20 mΩ till rader a, b, c
≤30 mΩ till rader z, d
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C (under omsmältningslödning max. +240 °C under 20 s)
Isättningskraft
≤ 160 N
Urtagningskraft
≤ 120 N
Prestandanivå
2
enligt IEC 61076-4-113
Matningscykler
≥ 250
Testspänning Ur.m.s.
1 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek
1.6 mm ±0.2
Hot plugging
No
Material (kontaktinsats)
Flytkristallpolymer (LCP)
Färg (kontaktinsats)
Beige
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni Kopplingssida (raderna z och d)
Au över NiP över Ni Kopplingssida (raderna a,b och c)