7. 07 11 900 0024

MESSERRLEISTE 6PAK-4 IN EPT MIT

Artikel nr.: 07 11 900 0024


MESSERRLEISTE 6PAK-4 IN EPT MIT

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

MESSERRLEISTE 6PAK-4 IN EPT MITMESSERRLEISTE 6PAK-4 IN EPT MIT
Honkontakdon

MESSERRLEISTE 6PAK-4 IN EPT MIT

Artikel nr.: 07 11 900 0024

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Honkontakdon Rak Inpressningsterminering Kontakter: 4 Kopparlegering Guldpläterad Kopplingssida, Guldpläterad Förbindningssida, centreringsstift, Förnicklad Förbindningssida, jordningsstift Flytkristallpolymer (LCP) Beige

Denna produkt är inte längre beställningsbar.

Kontakta din lokala distributionspartner.

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Element Honkontakdon
Specification Rak
Serie Mini Coax
Förbindningsmetod Inpressningsterminering
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Antal kontakter 4
Kontaktkonfiguration 2, 8
Kontaktrader 2
Kontaktdelning (förbindningssida) 4.4 mm
6.25 mm
Isoleringsmotstånd > 5 x 109 Ω
Kontaktmotstånd ≤12 mΩ Centreringsstift
≤6 mΩ Jordningsstift
Begränsande temperatur [-55] ... [+125 °C]
Isättningskraft 40 N
Urtagningskraft 4 N
Matningscykler 500
Testspänning Ur.m.s. 1 kV
Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Datahastighet 2500 MHz
Impedans ‌50 Ω
Kretskortstjocklek ≥1,6 mm
Kina RoHS 50
RoHS överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
ELV status överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen Ja
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
REACH SVHC ämnen Bly
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
Färg (kontaktinsats) Beige
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Guldpläterad Kopplingssida
Guldpläterad Förbindningssida, centreringsstift
Förnicklad Förbindningssida, jordningsstift
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Tariffnummer europeisk tull 85366910
Förpackningsmått 1
Nettovikt 1 g
Ursprungsland Kina
GTIN 5713140000766