2. Verktyg
  3. Produkter
  4. Mätning
  5. 07 73 000 0394

MINI-CO. TEST-ADAPTER- SMA MA-MA

Artikel nr.: 07 73 000 0394


MINI-CO. TEST-ADAPTER- SMA MA-MA

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Testadapter

MINI-CO. TEST-ADAPTER- SMA MA-MA

Artikel nr.: 07 73 000 0394

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Testadapter Hane för raka modulinsatser

Denna produkt är inte längre beställningsbar.

Kontakta din lokala distributionspartner.

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie Mini Coax
Tillbehörstyp Testadapter
Tillbehörsbeskrivning Hane för raka modulinsatser
Kina RoHS 50
RoHS överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
ELV status överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen Ja
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
REACH SVHC ämnen Bly
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Tariffnummer europeisk tull 85366910
Förpackningsmått 1
Nettovikt 65 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140947931
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation