7. 07 31 100 0027

Mini Coax angled 6pak6 low profile

Artikel nr.: 07 31 100 0027


Mini Coax angled 6pak6 low profile

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Mini Coax angled 6pak6 low profileMini Coax angled 6pak6 low profile
Hankontaktdon

Mini Coax angled 6pak6 low profile

Artikel nr.: 07 31 100 0027

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Hankontaktdon Vinklad Inpressningsterminering Kontakter: 6 Kopparlegering Guldpläterad Kopplingssida, Guldpläterad Förbindningssida, centreringsstift, Förnicklad Förbindningssida, jordningsstift Flytkristallpolymer (LCP) Beige

Denna produkt är inte längre beställningsbar.

Kontakta din lokala distributionspartner.

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Element Hankontaktdon
Specification Vinklad
Serie Mini Coax
Förbindningsmetod Inpressningsterminering
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Antal kontakter 6
Kontaktkonfiguration 2, 5, 8
Kontaktrader 2
Kontaktdelning (förbindningssida) 4.4 mm
6.25 mm
Isoleringsmotstånd > 5 x 109 Ω
Kontaktmotstånd ≤12 mΩ Centreringsstift
≤6 mΩ Jordningsstift
Begränsande temperatur [-55] ... [+125 °C]
Isättningskraft 60 N
Urtagningskraft 6 N
Matningscykler 500
Testspänning Ur.m.s. 1 kV
Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Datahastighet 2500 MHz
Impedans ‌50 Ω
Kretskortstjocklek ≥1,6 mm
Kina RoHS 50
RoHS överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
ELV status överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen Ja
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
REACH SVHC ämnen Bly
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
Färg (kontaktinsats) Beige
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Guldpläterad Kopplingssida
Guldpläterad Förbindningssida, centreringsstift
Förnicklad Förbindningssida, jordningsstift
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Tariffnummer europeisk tull 85366910
Förpackningsmått 1
Nettovikt 12.12 g
Ursprungsland Kina
GTIN 5713140947986