2. Industriella kontaktdon / Han®
  3. Industriella cirkulära kontaktdon
  4. Produkter
  5. Kabelinstallationer
  6. M17
  7. 61 88 720 0004 1000

Motorcbl. Dunker LPMo1 10,0m HD

Artikel nr.: 61 88 720 0004 1000


undefined

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Förinstallerad på båda sidor

Motorcbl. Dunker LPMo1 10,0m HD

Artikel nr.: 61 88 720 0004 1000

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Förinstallerad på båda sidor Kopparkabel (rund) Oljetålig, Halogenfri, Silikonfri Kabellängd: 10 m

Detaljer om produkten


Specification Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1 LD 7 poler
Kontaktdon 2 M17
Hona
4 poler
Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning Oljetålig
Halogenfri
Silikonfri
Funktioner Mycket flexibel
Kompatibel med släpkedja
Kabellängd 10 m
Ledarstruktur 4x 2,5 mm²
Applikationsområde för förbindning av motor
Märkspänning 60 V DC
Begränsande temperatur -20 ... +80 °C orörd
-20 ... +80 °C flyttad
Material (kabel) PUR (polyuretan)
Färg (kabel) Orange
Specifikationer IEC 60332-1 Flamsäkerhet
Förpackningsmått 1
Ursprungsland Tyskland
Tariffnummer europeisk tull 85444290
GTIN 5713140275171
eCl@ss 27.060.327,00
ETIM EC002587
UNSPSC 24.0 43211600
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation