2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 33 000 9992

PE Multiplier

Artikel nr.: 09 33 000 9992


PE Multiplier

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

PE MultiplierPE Multiplier
PE multipel jordförbindning

PE Multiplier

Artikel nr.: 09 33 000 9992

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

PE multipel jordförbindning Fördelare, Fästskruv M4 med bricka

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Tillbehörstyp PE multipel jordförbindning
Antal kontakter 3
PE-kontakt Yes
Leveransomfattning Fördelare
Fästskruv M4 med bricka
Ledararea (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
Kontaktmotstånd 3 mΩ
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
California Proposition 65 ämnen Nickel
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Förnicklad
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 10
Nettovikt 16.6 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140050693
eCl@ss 27440392
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation