2. Circulära kontaktdon
  3. Metriska runda kontaktdon
  4. Produkter
  5. Panelgenomföringar
  6. M12
  7. 21 03 599 1505

PFT male L-coded 2.5mm²

Artikel nr.: 21 03 599 1505


undefined

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

PFT male L-coded 2.5mm²undefined
Panelgenomföring

PFT male L-coded 2.5mm²

Artikel nr.: 21 03 599 1505

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Panelgenomföring Med ledare, till frontinstallation ‌30 cm

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Serie Circulära kontaktdon M12
Identifiering Power
Element Panelgenomföring
Specification Med ledare
till frontinstallation
Kön Hane
Skärmning Skärmade
Antal kontakter 5
Antal kraftkontakter 4
Antal specialkontakter 1x FE kontakt
Specifikation av specialkontakter FE kontakt
Kodning L-kodning
Låsningstyp Skruvlåsning
Ledararea 2.5 mm²
Ledararea [AWG] AWG 14
Märkström ‌ 16 A
Märkspänning 63 V
Nominell impulsspänning 1,5 kV
Föroreningsgrad 3
Överspänningskategori III
Isoleringsmotstånd >108 Ω
Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
Åtdragningsmoment ‌2 Nm Låsmutter
Skruvnyckelstorlek 17
18
Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
Matningscykler ≥ 100
Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Ledarlängd ‌ 30 cm
Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
Färg (kontaktinsats) Grå
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Au över Ni Kopplingssida
Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
RoHS överensstämmelse med undantag
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status överensstämmelse med undantag
Kina RoHS 50
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
REACH SVHC ämnen Ja
REACH SVHC ämnen Bly
ECHA SCIP nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer IEC 61076-2-111
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET Ja
Förpackningsmått 1
Nettovikt 55 g
Ursprungsland Rumänien
Tariffnummer europeisk tull 85366990
GTIN 5713140227682
eCl@ss 27.440.103,00
UNSPSC 24.0 39121413
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation