| Ledararea | 0,12 ... 0,32 mm² Flertrådig |
|---|
| 0,12 ... 0,32 mm² Massiv |
| Ledararea [AWG] | AWG 26/7 ... AWG 22/7 Flertrådig |
|---|
| AWG 24/1 ... AWG 22/1 Massiv |
| Ledare ytterdiameter | 0.8 ... 1.6 mm |
|---|
| Överföringsegenskaper | Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz |
|---|
| Datahastighet | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |
| 1 Gbit/s |
| 2,5 Gbit/s |
| 5 Gbit/s |
| 10 Gbit/s |
| Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
|---|
| Matningscykler | ≥ 750 |
|---|
| Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
|---|
| IP67 |
| Kabeldiameter | 6.5 ... 9.5 mm |
|---|
| Vibrationshållfast | 10-500 Hz, 0,35 mm/50m/s²,2h/axis |
|---|
| 5,72 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
| Stöthållfasthet | 50 g/30 ms, 3 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
|---|