7. 09 06 001 9950

REDCODING FOR MALE MH

Artikel nr.: 09 06 001 9950


REDCODING FOR MALE MH

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

REDCODING FOR MALE MHREDCODING FOR MALE MH
Kodningsstift

REDCODING FOR MALE MH

Artikel nr.: 09 06 001 9950

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kodningsstift till hankontaktdon, till typ MH 21 + 5 Termoplast RAL 3031 (orientröd)

Denna produkt är inte längre beställningsbar.

Kontakta din lokala distributionspartner.

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Kodningsstift
Tillbehörsbeskrivning till hankontaktdon
till typ MH 21 + 5
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
Krav fastställt med risknivåer R26
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) RAL 3031 (orientröd)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 100
Nettovikt 0.69 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140010611
eCl@ss 27440203
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation