7. 09 02 000 9909

SKRUV GDS KÅPA

Artikel nr.: 09 02 000 9909


SKRUV GDS KÅPA

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Skruv

SKRUV GDS KÅPA

Artikel nr.: 09 02 000 9909

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Skruv För att fästa ett skalchassihus, M2,5 x 16, till skalchassihus C, Med mutter Metall Metallic

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Skruv
Tillbehörsbeskrivning För att fästa ett skalchassihus
M2,5 x 16
till skalchassihus C
Med mutter
Detaljer Beställ 2 delar för ett skalchassihus.
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
Material (tillbehör) Metall
Färg (tillbehör) Metallic
Tariffnummer europeisk tull 73181558
Förpackningsmått 100
Nettovikt 0.86 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140003033
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation