7. 09 03 000 6162

STIFTKONTAKT KOAX GDS A-M

Artikel nr.: 09 03 000 6162


STIFTKONTAKT KOAX GDS A-M

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

STIFTKONTAKT KOAX GDS A-MSTIFTKONTAKT KOAX GDS A-M
Koaxialkontakt

STIFTKONTAKT KOAX GDS A-M

Artikel nr.: 09 03 000 6162

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Koaxialkontakt Vinklad Märkström: ≤1.5 A Kontaktstift till honkontaktdon Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida

Detaljer om produkten


Kategori Kontakter
Kontakttyp Koaxialkontakt
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Vinklad
Kontakter för DIN 41612 Typ M invers
Förbindningsmetod Lödterminering
Förbindningsmetod Kretskort lödförbindning
Kön Kontaktstift till honkontaktdon
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Mezzanin
Förlängarkort
PCB till kabel
Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Prestandanivå 1
Märkström 1.5 A
Isoleringsmotstånd >109 Ω
Kontaktmotstånd ≤10 mΩ till invändig kontaktpressback
≤3 mΩ till yttre hylsa
Impedans koaxial 50 Ω
Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
Returförlust >30 dB @ 1 GHz
>25 dB @ 2 GHz
>22 dB @ 4 GHz
>18 dB @ 6 GHz
Isättningskraft 10 N
Urtagningskraft 1 N
Matningscykler 500
Testspänning Ur.m.s. 0,75 kV
Frekvens 6 GHz
ECHA SCIP nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Kina RoHS 50
RoHS överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
Krav fastställt med risknivåer no requirements (flammable mass < 10g)
ELV status överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen Ja
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
REACH SVHC ämnen Bly
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Material (låsning) Kopparlegering
Specifikationer DIN 41626
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 30
Nettovikt 3.059 g
Ursprungsland Ungern
GTIN 5713140003989
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation