7. 09 06 000 9929

TÄCKLOCK GDS A-F

Artikel nr.: 09 06 000 9929


TÄCKLOCK GDS A-F

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

TÄCKLOCK GDS A-FTÄCKLOCK GDS A-F
Skyddsremsa

TÄCKLOCK GDS A-F

Artikel nr.: 09 06 000 9929

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Skyddsremsa Termoplast RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Skyddsremsa
Detaljer Används med skärmade chassihus typ B för åtkomst från framsidan 09 06 048 0504 och 09 06 048 0505
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
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 100
Nettovikt 3.167 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140010048
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation