2. Operatörsgränssnitt
  3. Produkter
  4. Nödstoppsknappar
  5. 09 45 453 2501

har-stop

Artikel nr.: 09 45 453 2501


har-stop

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

har-stophar-stop
Nödstoppsknappar

har-stop

Artikel nr.: 09 45 453 2501

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Nödstoppsknappar idiotsäkert Installationshålets diameter: 30.5 mm

Detaljer om produkten


Kategori Operatörsgränssnitt
Element Nödstoppsknappar
Specification idiotsäkert
Serie har-stop
Installationshålets diameter 30.5 mm
Detaljer Denna del kräver extra kontaktblock och en hållare för modulinsatsen för att funktionerar. Välj den under "Passande produkter".
Igångsättningsväg 6 mm
Drifttemperatur -30 ... +70 °C
Förvaringstemperatur -50 ... +85 °C
Åtdragningsmoment ≤2,5 Nm Låsmutter
Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
Panelens tjocklek 1,5 ... ‌8 mm
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
Krav fastställt med risknivåer R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
UL / CSA UL 60947-5-1 NISD2.E534797
CSA C22.2 No. 60947-1:22 NISD8.E534797
Specifikationer EN 60947-5-1
EN 60947-5-5
EN ISO 13850
Tariffnummer europeisk tull 85365080
Förpackningsmått 10
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140450196
eCl@ss 27371212
ETIM EC001038
UNSPSC 24.0 39122221
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation