2. Operatörsgränssnitt
  3. Produkter
  4. Väljaromkopplare
  5. 09 45 453 1200

har-switch latching 90°

Artikel nr.: 09 45 453 1200


har-switch latching 90°har-switch latching 90°har-switch latching 90°

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

har-switch latching 90°har-switch latching 90°har-switch latching 90°har-switch latching 90°
Väljaromkopplare

har-switch latching 90°

Artikel nr.: 09 45 453 1200

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Väljaromkopplare låsning 90° silver Installationshålets diameter: 22.3 mm

Detaljer om produkten


Kategori Operatörsgränssnitt
Element Väljaromkopplare
Specification låsning 90°
Serie har-switch
Installationshålets diameter 22.3 mm
Detaljer Denna del kräver extra kontaktblock och en hållare för modulinsatsen för att funktionerar. Välj den under "Passande produkter".
Igångsättningsväg 6 mm
Drifttemperatur -25 ... +70 °C
Förvaringstemperatur -40 ... +80 °C
Åtdragningsmoment 1,5 ... ‌2,2 Nm Låsmutter
Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
Överspänningskategori III (skydd genom låg spänning)
Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Panelens tjocklek 1 ... ‌7 mm
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
Krav fastställt med risknivåer R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
UL / CSA UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
UL 60947-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Specifikationer EN 60947-5-1
Tariffnummer europeisk tull 85365080
Förpackningsmått 10
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140449121
eCl@ss 27371213
ETIM EC000222
UNSPSC 24.0 39122221
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation