2. Operatörsgränssnitt
  3. Produkter
  4. Väljaromkopplare
  5. 09 45 453 2202

har-switch momentary 2x 45°

Artikel nr.: 09 45 453 2202


har-switch momentary 2x 45°

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

har-switch momentary 2x 45°har-switch momentary 2x 45°
Väljaromkopplare

har-switch momentary 2x 45°

Artikel nr.: 09 45 453 2202

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Väljaromkopplare Tillfälligt 2x 45° silver Installationshålets diameter: 30.5 mm

Detaljer om produkten


Kategori Operatörsgränssnitt
Element Väljaromkopplare
Specification Tillfälligt 2x 45°
Serie har-switch
Installationshålets diameter 30.5 mm
Detaljer Denna del kräver extra kontaktblock och en hållare för modulinsatsen för att funktionerar. Välj den under "Passande produkter".
Igångsättningsväg 6 mm
Drifttemperatur -40 ... +70 °C
Förvaringstemperatur -50 ... +85 °C
Åtdragningsmoment ≤2,5 Nm Låsmutter
Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
Överspänningskategori III (skydd genom låg spänning)
Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Panelens tjocklek 1 ... ‌8 mm
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
Krav fastställt med risknivåer R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
UL / CSA UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Specifikationer EN 60947-5-1
Tariffnummer europeisk tull 85365080
Förpackningsmått 10
Nettovikt 28.82 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140449633
eCl@ss 27371213
ETIM EC000222
UNSPSC 24.0 39122221
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation