Industriell anslutning Han® konfigurator Cirkulära anslutningar Systemkablar PCB-kontakter
PEOPLE. POWER. PARTNERSHIP. jobb.HARTING.com Kontakta CAREER

Industriella kontaktdon / Han®


Översikt
Rektangulära kontaktdon
Rektangulära kontaktdon
Industriella cirkulära kontaktdon
Industriella cirkulära kontaktdon
Kontaktdon & kablage för specifika applikationer
Kontaktdon & kablage för specifika applikationer

Circulära kontaktdon


Översikt
Metriska runda kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
Industriella cirkulära kontaktdon
Industriella cirkulära kontaktdon

Förbindningsteknik


Översikt
PCB-kontaktdon
PCB-kontaktdon
Panelgenomföringar
Panelgenomföringar
Kabelkontaktdon och kablage
Kabelkontaktdon och kablage

Industrial Ethernet-switchar


Översikt
Industrial Ethernet-switchar
Industrial Ethernet-switchar

Operatörsgränssnitt


Översikt
Operatörsgränssnitt
Operatörsgränssnitt

Laddningsutrustning för e-mobilitet


Översikt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Laddningsutrustning för e-mobilitet

Kablage & bulkkablar


Översikt
Kraft och signal
Kraft och signal
Data
Data
Bulkkablar
Bulkkablar

Verktyg


Översikt
Verktyg
Verktyg

Industrier


järnväg
Railway Översikt
Automation
Automation - Hjältebild
Energi
HARTING-kontakter inuti en vindturbin
Maskinbyggnad
Maskinpark
Robotteknik
Bakgrund till rubrik för robotteknik
Teknologier för e-mobilitet
AES-sektor grafik MOBILITET
Datacenter
Data Centers Website Touchpoint Graphic - 1200 x 628.jpg
Halvledartillverkning
SemiconductorManufacturing_Overview.tif
Jordbruksteknik
Industri - Översikt över jordbruksteknik
Vätgasteknik
Översikt över vätgasens ekosystem

Lösningar


Industriellt Ethernet-lösningar
Industriellt Ethernet-lösningar
Kabelkonfektioner för industriellt Ethernet
Kabelkonfektioner för industriellt Ethernet
Single Pair Ethernet
Kabelanslutningar Kabelmontage Datakontakter Single Pair Ethernet
Skräddarsydda kabellösningar
Kundspecifik konstruktion
MID-lösningar
MID-lösningar
Kontaktdon som kan dras i fält
Installation på plats
Cirkulära kontakter kabelmontage
Kabelmontage cirkulära kontakter
D-Sub PushPull
D-Sub PushPull-anslutning
Solenoidsystem
Solenoidsystem

Support & Tjänster


Tekniska data & Tjänster
Tekniska data & Tjänster
Konfiguratorer
Konfiguratör Bild på person framför skrivbord med Han-konfiguration
Website Training Center
Website Training Center
Mer om Digital Twin
Digital tvillingbild
myHARTING
Webbplats Avancerat stadium
Prenumerera på nyhetsbrev
bekräftelse av nylansering
Let's Connect
Let's Connect logo.png

Nedladdningar


Ladda ner dokument
Nedladdningar
Download Manager (ladda ner produktdata)
Ladda ner produktdata
Ladda ner certifikat - Integrerat ledningssystem
CSR Certifikat
Ladda ner deklarationer – Produktöverensstämmelse
CSR Certifikat

Köpa produkter


Webbutik via myHARTING
Direktbeställning via myHARTING
Hitta återförsäljare
Kundtjänst - Framsidan av HARTING-anläggningen 1 HQT
Digital upphandling (EDI, OCI, WebService)
Digital upphandling (EDI, OCI, WebService)

Partnerhantering


Leverantörsportal
Leverantörsportal
Allmän information till leverantörer
Handslag

HARTING Technology Group


Teknikgruppen
HQT-byggnaden, Espelkamp
Historia
Framtiden behöver det förflutna
Styrelse
Ett familjestyrt företag
Partnerskap
Partnerskap
Engagemang inom idrotten
Vårt idrottsliga engagemang

HARTING i Sverige


HARTING i Sverige
HARTING i Sverige - fabriksbyggnad
Kontakta HARTING i Sverige
Handslag

Nyhetsrum


Nyhetsrum
Nyhetsrum
Press & mediekontakter
Kontakt för journalister
Teknik tidskrift tec.news
tec.news utgåvor 46 - 50

Hållbarhet


Vårt Ansvar
Vårt Ansvar
Vår företagskultur
Vår företagskultur
Vår miljö
Vår miljö
Våra teknologier
Våra teknologier
Vårt sociala engagemang
Vårt sociala engagemang
System för visselblåsare
Skydda genom att se och agera - BKMS Whistleblower System
Ladda ner certifikat - Integrerat ledningssystem
CSR Certifikat

Kvalitet


Integrerat förvaltningssystem
2024-05_GettyImages-1214111373_man woman talk tablet.jpg
Vårt kvalitetskrav
HQT-byggnaden, Espelkamp
Tester och laboratorier
Materialanalys
Vårt sociala engagemang
Vårt sociala engagemang
Vår miljö
Vår miljö
Ladda ner certifikat - Integrerat ledningssystem
CSR Certifikat

Kontakt


Kontakta HARTING i Sverige
Professionals Kontakt Intro Hero
HARTING Worldwide
HARTING Worldwide - Flaggor

Alternativ:

Sök efter serie
Konfiguratorer
  1. Hem
  2. Förbindningsteknik
  3. PCB-kontaktdon
  4. Kontaktdon för PCB till kabelkontaktdon
  5. Produkter
  6. Datakontaktdon
  7. Industrial Ethernet
  8. 97 00 000 1610

ix_CC_10_B_1_FE_HIFF_SO

Artikel nr.: 97 00 000 1610


Ny
ix_CC_10_B_1_FE_HIFF_SO

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Ny Kontaktdon

ix_CC_10_B_1_FE_HIFF_SO

Artikel nr.: 97 00 000 1610

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kontaktdon Kabelkontaktdon In-line jack Lödterminering Märkström: ‌1.5 A Kontakter: 10 Kopparlegering Au ≥0,2 µm över Ni ≥2 µm Kopplingssida, Au ≥0,03 µm över Ni ≥2 µm Förbindningssida Material: Polykarbonat (PC) Grad av skydd: IP20

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Signal
Element Hona
Specification HIFF-version
Serie HARTING ix Industrial®
Förbindningsmetod IDC Isoleringsskyddad terminering
Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
Antal kontakter 10
PE-kontakt No
Kodning Typ B
Ledararea (AWG) AWG 28/7 ... AWG 22/7
Ledare ytterdiameter ≤1,55 mm
Märkspänning ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
Märkström ‌ 1,5 A
Märkström 3 A per kontakt vid användning med 4 kontakter (1,2,6,7)
Isoleringsmotstånd >500 MΩ
Kontaktmotstånd ≤ 30 mΩ
Skärmningsresistens ≤ 100 mΩ
Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
Förvaringstemperatur -30 ... +60 °C
Relativ luftfuktighet 95 % Icke-kondenserande (drift)
95 % Icke-kondenserande (förvaring/transport)
Isättningskraft ≤ 25 N
Urtagningskraft ≤ 25 N
Matningscykler ≥ 5 000
Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
Testspänning Ur.m.s. 0,5 kV
Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Kina RoHS e
RoHS överensstämmelse
REACH SVHC ämnen Innehåller ej
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
Krav fastställt med risknivåer no requirements (flammable mass < 10g)
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
PFAS No
Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
Material (skärmning) Rostfritt stål
Sn ≥1 µm över Ni ≥0,2 µm Kopplingssida (skärmning)
Färg (kontaktinsats) Grå
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Au ≥0,2 µm över Ni ≥2 µm Kopplingssida
Au ≥0,03 µm över Ni ≥2 µm Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
PROFINET No
Specifikationer IEC 61076-3-124
EN 45545-2
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 1
Nettovikt 17,5 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713141107341
eCl@ss 27460201
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation