Industriella kontaktdon Hög effektkontakter Cirkulära kontaktdon M12-systemkablar har-modular®: PCB-kontakter
Nyhetsrum Press & mediekontakter Teknik tidskrift tec.news
PEOPLE. POWER. PARTNERSHIP. jobb.HARTING.com Kontakta CAREER

Industriella kontaktdon / Han®


Översikt
Rektangulära kontaktdon
Rektangulära kontaktdon
Industriella cirkulära kontaktdon
Industriella cirkulära kontaktdon
Kontaktdon & kablage för specifika applikationer
Kontaktdon & kablage för specifika applikationer

Circulära kontaktdon


Översikt
Metriska runda kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
Industriella cirkulära kontaktdon
Industriella cirkulära kontaktdon

Förbindningsteknik


Översikt
PCB-kontaktdon
PCB-kontaktdon
Panelgenomföringar
Panelgenomföringar
Kabelkontaktdon och kablage
Kabelkontaktdon och kablage

Industrial Ethernet-switchar


Översikt
Industrial Ethernet-switchar
Industrial Ethernet-switchar

Operatörsgränssnitt


Översikt
Operatörsgränssnitt
Operatörsgränssnitt

Laddningsutrustning för e-mobilitet


Översikt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Laddningsutrustning för e-mobilitet

Verktyg


Översikt
Verktyg
Verktyg

Kablage & bulkkablar


Översikt
Kraft och signal
Kraft och signal
Data
Data
Bulkkablar
Bulkkablar

Industrier


Järnväg
Översikt över järnvägen
Automation
2023-05_GettyImages-1414159128-Production.jpg
Energi
Vindkraft
Teknologier för e-mobilitet
AES-sektor grafik MOBILITET
Datacenter
Data Centers Website Touchpoint Graphic - 1200 x 628.jpg
Anslutningsmöjligheter för halvledarverktyg
SemiconductorManufacturing_Overview.tif
Jordbruksteknik
Industri - Översikt över jordbruksteknik
Vätgasteknik
Översikt över vätgasens ekosystem

Lösningar


Kundanpassade Lösningar
HARTING skräddarsydd lösning
Kretsanslutningar kabelkonstruktioner
Kabelmontage cirkulära kontakter
Industriellt Ethernet-lösningar
Industriellt Ethernet-lösningar
Kontaktdon som kan dras i fält
Installation på plats
Single Pair Ethernet
Kabelanslutningar Kabelmontage Datakontakter Enpars Ethernet
D-Sub PushPull
D-Sub PushPull-anslutning
Solenoidsystem
Solenoidsystem
MID-lösningar
MID-lösningar

HARTING Technology Group


Om HARTING
HQT-byggnaden, Espelkamp
Framtiden behöver det förflutna
Framtiden behöver det förflutna
Familjen Harting
Ett familjeägt företag - Familjen Harting
Ett enastående Företag
Vi är stolta över våra utmärkelser
Fakta och Siffror
Fakta och Siffror

HARTING i Sverige


HARTING i Sverige
HARTING i Sverige - fabriksbyggnad
Kontakta HARTING i Sverige
Handslag

Hållbarhet


Vårt Ansvar
Vårt Ansvar
Vår företagskultur
Vår företagskultur
Vår miljö
Vår miljö
Våra teknologier
Våra teknologier
Vårt sociala engagemang
Vårt sociala engagemang
Miljödeklaration
Väg med målad gul pillinje
System för visselblåsare
Skydda genom att se och agera - BKMS Whistleblower System
CSR Certifikat
CSR Certifikat
Mänskliga rättigheter
HARTING Uttalande Due Diligence avseende mänskliga rättigheter - Deklarationer

Kvalitet


Integrerat förvaltningssystem
2024-05_GettyImages-1214111373_man woman talk tablet.jpg
Vårt kvalitetskrav
HQT-byggnaden, Espelkamp
Tester och laboratorier
Materialanalys
Vårt sociala engagemang
Vårt sociala engagemang
Vår miljö
Vår miljö
Ladda ner certifikat - Integrerat ledningssystem
CSR Certifikat

Support & Tjänster


Tekniska data & Tjänster
Tekniska data & Tjänster
Konfiguratorer
Konfiguratör Bild på person framför skrivbord med Han-konfiguration
Website Training Center
Website Training Center
Mer om Digital Twin
Digital tvillingbild
myHARTING
Webbplats Avancerat stadium
Prenumerera på nyhetsbrev
bekräftelse av nylansering

Nedladdningar


Ladda ner dokument
Nedladdningar
Download Manager (ladda ner produktdata)
Ladda ner produktdata
Ladda ner deklarationer – Produktöverensstämmelse
CSR Certifikat

Köpa produkter


Direktbeställning via myHARTING
Direktbeställning via myHARTING
Hitta distributörer
Kundtjänst - Framsidan av HARTING-anläggningen 1 HQT
Digital upphandling (EDI, OCI, WebService)
Digital upphandling (EDI, OCI, WebService)

Partnerhantering


Leverantörsportal
Leverantörsportal
Allmän information till leverantörer
Handslag

Alternativ:

Sök efter serie
Konfiguratorer
  1. Hem
  2. Förbindningsteknik
  3. Kabelkontaktdon och kablage
  4. Datakontaktdon
  5. Produkter
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 45 181 2585 XL

ix Industrial 10A-1 plug A3-S

Artikel nr.: 09 45 181 2585 XL


Ny
undefined

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

ix Industrial 10A-1 plug A3-Sundefined
NyKontaktdon

ix Industrial 10A-1 plug A3-S

Artikel nr.: 09 45 181 2585 XL

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kontaktdon Kabelkontaktdon Vinklad uppe Lödterminering Märkström: ‌1.5 A Kontakter: 8 + 2x GND Kopparlegering Au ≥0,2 µm över Ni ≥2 µm Kopplingssida, Au ≥0,03 µm över Ni ≥2 µm Förbindningssida Material: Polykarbonat (PC) Grad av skydd: IP20

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Serie HARTING ix Industrial®
Identifiering Data
Element Kabelkontaktdon
Specification Vinklad uppe
Förbindningsmetod Lödterminering
Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
Antal kontakter 8
fler kontakter + 2x GND
Kodning Typ A
Leveransomfattning Bulkförpackning
Ledararea [AWG] AWG 28/7 ... AWG 22/7
Ledare ytterdiameter ≤1.55 mm
Märkström ‌ 1,5 A
Märkström 3 A per kontakt vid användning med 4 kontakter (1,2,6,7)
Märkspänning ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
Datahastighet ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Isoleringsmotstånd >500 MΩ
Kontaktmotstånd ≤ 30 mΩ
Skärmningsresistens ≤ 100 mΩ
Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
Förvaringstemperatur -30 ... +60 °C
Relativ luftfuktighet 95 % Icke-kondenserande (drift)
95 % Icke-kondenserande (förvaring/transport)
Isättningskraft ≤ 25 N
Urtagningskraft ≤ 25 N
Matningscykler ≥ 5.000
Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
Kabeldiameter 5.5 ... 7.2 mm
Testspänning Ur.m.s. 0.5 kV
Kvarhållandekraft ≥80 N låsning
Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
Färg (kontaktinsats) Svart
Material (skärmning) Rostfritt stål
Ni ≥ 1 µm Förbindningssida (skärmningshölje)
Ni ≥0,2 µm Förbindningssida (skärmningsskal)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Au ≥0,2 µm över Ni ≥2 µm Kopplingssida
Au ≥0,03 µm över Ni ≥2 µm Förbindningssida
Material (kabelkåpa/chassihus) Polykarbonat (PC)
Färg (kabelkåpa/chassihus) Grå
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
RoHS överensstämmelse
ELV status överensstämmelse
Kina RoHS e
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
REACH SVHC ämnen Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Specifikationer IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET Ja
Förpackningsmått 100
Nettovikt 11,93 g
Ursprungsland Japan
Tariffnummer europeisk tull 85366990
GTIN 5713140223257
eCl@ss 27.440.114,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation