4. Kontaktdon för PCB till kabelkontaktdon
  5. Produkter
  6. Kontaktdon för kraft och signal
  7. 09 45 281 9002

ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)

Artikel nr.: 09 45 281 9002


undefined

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)undefined
PCB-kontaktdon

ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)

Artikel nr.: 09 45 281 9002

för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

PCB-kontaktdon Vertikal Lödterminering Märkström: ‌1.5 A Kontakter: 10 Kopparlegering Au ≥0,2 µm över Ni ≥2 µm Kopplingssida, Au ≥0,03 µm över Ni ≥2 µm Förbindningssida Kodning: Typ B Polyamid (PA) Grå

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Serie HARTING ix Industrial®
Identifiering Signal
Element PCB-kontaktdon
Specification Vertikal
Förbindningsmetod Lödterminering
Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
Antal kontakter 10
Kodning Typ B
Leveransomfattning På en rulle
Märkström ‌ 1,5 A
Märkström 3 A per kontakt vid användning med 4 kontakter (1,2,6,7)
Märkspänning ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
Isoleringsmotstånd >500 MΩ
Kontaktmotstånd ≤ 30 mΩ
Skärmningsresistens ≤ 100 mΩ
Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
Förvaringstemperatur -30 ... +60 °C
Relativ luftfuktighet 95 % Icke-kondenserande (drift)
95 % Icke-kondenserande (förvaring/transport)
Isättningskraft ≤ 25 N
Urtagningskraft ≤ 25 N
Matningscykler ≥ 5.000
Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
Testspänning Ur.m.s. 0.5 kV
Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
Färg (kontaktinsats) Grå
Material (skärmning) Rostfritt stål
Sn ≥1 µm över Ni ≥0,2 µm Kopplingssida (skärmning)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Au ≥0,2 µm över Ni ≥2 µm Kopplingssida
Au ≥0,03 µm över Ni ≥2 µm Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
RoHS överensstämmelse
ELV status överensstämmelse
Kina RoHS e
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Specifikationer IEC 61076-3-124
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Förpackningsmått 450
Nettovikt 2,5 g
Ursprungsland Kina
Tariffnummer europeisk tull 85366990
GTIN 5713140223172
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation