HARTING-kontakter inuti en vindturbin
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
  3. Panelgenomföringar
  4. Kraft och signalpanelgenomföringar
  5. Produkter
  6. 21 03 311 1402

panel feed through M12 Acod.male 4 pins

Artikel nr.: 21 03 311 1402


undefined

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

panel feed through M12 Acod.male 4 pinsundefined
Panelgenomföring

panel feed through M12 Acod.male 4 pins

Artikel nr.: 21 03 311 1402

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Panelgenomföring Med ledare, till frontinstallation ‌50 cm

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Serie Circulära kontaktdon M12
Element Panelgenomföring
Specification Med ledare
till frontinstallation
Kön Hane
Skärmning Oskärmad
Antal kontakter 4
Kodning A-kodning
Låsningstyp Skruvlåsning
Leveransomfattning inkl. låsmutter
Ledararea 0.5 mm²
Ledararea [AWG] AWG 20
Märkström ‌ 4 A
Märkspänning 250 V
Nominell impulsspänning 1,5 kV
Föroreningsgrad 3
Överspänningskategori III
Isoleringsmotstånd >108 Ω
Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
Åtdragningsmoment ‌2 Nm Låsmutter
Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
Matningscykler ≥ 100
Grad av skydd enligt IEC 60529 IP67 hopkopplat tillstånd
Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Panelens tjocklek 2 ... ‌5 mm
Ledarlängd ‌ 50 cm
Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
Material (kontakter) Mässing
Yta (kontakter) Au över Ni Kopplingssida
Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
RoHS överensstämmelse med undantag
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status överensstämmelse med undantag
Kina RoHS 50
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
REACH SVHC ämnen Ja
REACH SVHC ämnen Bly
ECHA SCIP nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer IEC 61076-2-101
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Förpackningsmått 1
Nettovikt 5,6 g
Ursprungsland Tyskland
Tariffnummer europeisk tull 85366990
GTIN 5713140137554
eCl@ss 27.440.103,00
UNSPSC 24.0 39121413
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation