D-Sub
Under många år har D-Sub (som även är känt under sitt fulla namn D-subminiature kontaktdon) tillhandahållit en beprövad lösning för bussignaler i industriella applikationer. Det finns att få i fler olika antal poler, varianter, chassihus, kontakter och versioner än praktiskt taget något annat industriellt kontaktdon. Dess långa historia och kontinuerliga utveckling har gjort D-Sub serier som High Density, Mixed och Filter, för att bara nämna några exempel, till det universella gränssnittet för krävande industriella applikationer.
Höjdpunkter i serien
Filter
Produkter 2717

Crimphülse 13,0 - 14,0

Inducom Crimp ferrule 12,0 - 13,0mm

Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5

Crimphülse 5,0 - 6,0

Crimphülse 5,5 - 6,5

Crimphülse 6,0 - 7,0

Crimphülse 6,5 - 7,5

Crimphülse 7,0 - 8,0

Crimphülse 7,5 - 8,5

Crimphülse 8,0 - 9,0

Crimphülse 8,5 - 9,5

Crimphülse 9,0 - 10,0

Crimphülse 9,5 - 10,5

Crimphülse 10,0 - 11,0

Crimphülse 10,5 - 11,5

Crimphülse 11,0 - 12,0

Crimphülse 11,5 - 12,5

Crimphülse 12,5 - 13,5

Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0
D-Sub-kontakter
När du använder HARTING':s D-Sub-kontakter för kretskortet är du dock inte begränsad till att bara överföra bussignaler i dina enheter. Förutom våra klassiska D-Sub erbjuder HARTING även många andra lösningar för överföring av signaler, data och starkström. Till exempel kan vi med vår D-Sub Mixed skapa nästan obegränsade varianter för att uppfylla dina speciella modulära krav. Våra extra tillval, som att lägga till filterelement eller vattentålighet, hjälper dig att lösa problem och spar utrymme på ditt kretskort.
HARTING har under årtionden varit en ledande leverantör av D-Sub-konnektivitet för industriella miljöer. Vi har investerat kontinuerligt för att hålla jämna steg med ny teknik. För D-Sub är dessa huvudsakligen fokuserade på förbindningstekniken. HARTING erbjuder D-Sub kontaktdon för dina THR och SMT processer så att du kan uppnå större potentialbesparingar under produktionen.
Fördelar
Ett mångsidigt utbud av produkter: - D-Sub Standard, D-Sub High Density, D-Sub Mixed, D-Sub Filter, D-Sub Waterproof, D-Sub THR, D-Sub SMT
För våg- eller omsmältningslödning – genomgående hål, ytmonteringsteknik och omsmältning med genomgående hål
Modulärt kontaktdon för kretskort D-Sub Mixed
Snabb installation i en modern produktionsprocess hjälper till att reducera kostnader
Mycket mångsidig och användarvänlig
Kunskap
Tekniska data & Tjänster
CAD-data, produktdatahanterare, distributörers tillgänglighet, gratisprover & mer.
Upptäck HARTING Engineerng Data & Tjänster för att stödja ditt projekt på bästa möjliga sätt. För varje produkt i vår digitala katalog hittar du ytterligare tekniska data & tjänster:
CAD-data, datablad och typblad
Produktväljare med flera attribut
Individuellt datapaket
Konfiguration och anpassning
Individuella anteckningar och avskrivningar
Gratis provservice