Både raka och vinklade versioner, liksom IDC-kabelkontaktdon finns att få med alla jämna antal poler mellan 6 och 100. Det är möjligt tack vare ett innovativt tillverkningskoncept som omdefinierar kundanpassade versioner till standardkomponenter. Användningen av det exakt passande antalet poler och den rätta designen tillåter maximal flexibilitet vid enhetsdesignen och stödjer miniatyriseringen av enheter.
har-flex®
Mindre, kraftfullare och mer robust på samma gång är credot inom alla områden på vägen mot Industri 4.0. Den miniatyriserade designen och den höga variabiliteten hos har-flex® PCB-kontakten ger enhetstillverkare en fritt skalbar anslutningsteknik som gör det möjligt för dem att uppfylla kraven på miniatyrisering. Signal, data och kraft - har-flex® PCB-kontakter erbjuder ett brett utbud av anslutningslösningar för kretskort, med olika konstruktioner och polantal.
Höjdpunkter i serien
Filter
Produkter 1058
Kontaktdon | har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE
Hankontaktdon | har-flex str m 4.85mm 80p PL1 250pcs
Hankontaktdon | har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1Sample
Honkontakdon | har-flex str F 13.65mm 12p PL1
Hankontaktdon | har-flex str m 4.85mm 20p PL1
Honkontakdon | har-flex Hybrid F ang 8+36 SMT PL1Sample
Honkontakdon | har-flex str F 13.65mm 16p PL1 170pcs
Hankontaktdon | har-flex str m 4.85mm 12p PL1 250pcs
Honkontakdon | har-flex str F 13.65mm 20p PL1
Hankontaktdon | har-flex str m 1.75mm 26p PL1 280pcs
Hankontaktdon | har-flex str m 4.85mm 20p PL1 250pcs
Hankontaktdon | har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1Sample
Hankontaktdon | har-flex str m 4.85mm 32p PL1
Hankontaktdon | har-flex str male 3.25mm 20pos PL1
Hankontaktdon | har-flex str m 4.85mm 12p PL1
Honkontakdon | har-flex str F 13.65mm 80p PL1
Honkontakdon | har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample
Hankontaktdon | har-flex str m 4.85mm 80p PL1
Honkontakdon | har-flex str female 9.05mm 20pos PL1
Hankontaktdon | har-flex Power M ang 12P THR PL1 Sample
Upptäck mer
Lär känna har-flex®
Du håller på att omarbeta din produktion och behöver nu fler pits, mer ström, fler signaler och mer data? Men produkten ska inte bli större? Våra kontaktdon från HARTING har-flex®-familjen är mindre, flexiblare och mer robusta för att uppfylla dina krav.
Applikationsexempel
Utrymmet i kontrollskåp innebär pengar inom maskin- och anläggningskonstruktion. Beroende på kraven på kundens applikation och packningsdensiteten hos IO:erna är det vanligt att 50 eller fler IO-modulinsatser strängs ihop. Det blir snabbt tydligt att varje millimeter som sparas i bredden på den enskilda modulen har ett betydande inflytande på det utrymme som sparas i styrskåpet.
har-flex® Power PCB-kontakt
Förutom standard har-flex® med 1,27 mm delning erbjuder har-flex®-produktfamiljen även kontaktdon med 2,54 mm delning. har-flex® Power är särskilt utformad för överföring av höga strömmar mellan 18 A och 29 A
Det flexibla polantalet från 2 till 12 är möjligt med hjälp av ett modulärt tillverkningskoncept. Därutöver kan användare välja mellan SMT och THR kraftkontaktversioner. har-flex® Power kontaktdon för mönsterkort finns att få i rak och vinklad design och kan användas i konfigurationer för mellanplans- (mezzanine) kort, förlängningskort och moderkort-till-dotterkort.
Tack vare samma formfaktor kan har-flex® Power och Signal användas tillsammans på ett och samma kretskort. Detta tillåter en strikt frånskiljning av signal och kraft och bibehåller samtidigt ett koherent kontaktdonssystem.
har-flex® Hybrid PCB-kontaktdon
En speciell egenskap hoshar-flex® PCB-kontaktfamilj och det modulära tillverkningskonceptet är kombinationen av signal- och strömkontakter: har-flex® Hybrid. Detta möjliggör kompakta och mångsidiga anslutningslösningar, som är idealiska för miniatyriserade kretskortssystem.
har-flex® hybridkontakter finns i raka och vinklade versioner och kan användas i konfigurationer med parallellkort (mezzanine), förlängningskort och moderkort-till-dotterkort.
Genom att använda hybridkontaktdon kan arbete och plats på ett mönsterkort reduceras – Perfekt för modulära IO-system och andra styrapplikationer.
har-flex® Signal PCB-kontakt
Den välkända har-flex® PCB-kontakten med den beprövade delningen på 1,27 mm är idealisk för miniatyriserade industriella applikationer. Poltal från 6 till 100 i steg om 2, i kombination med ett brett utbud av raka och vinklade utföranden och IDC-kabelanslutningsversioner ger ett brett utbud av möjligheter. Kunder kan implementera nya och mindre system utan att behöva tumma på robustheten.
Även kundanpassade versioner kan fås på begäran. Trenden går alltmer från standardiserade racklösningar till modulariserade enheter som kräver miniatyriserade och kundanpassade mönsterkort.
har-flex® HD - Kortkant PCB-kontakt
Kontaktdon i ett stycke i serien har-flex® HD – Card Edge med en kontaktdelning på 0,8 mm gör att mönsterkort med en tjocklek på 1,6 mm kan pluggas in direkt.
Tack vare det låga antalet kontaktpunkter kan HD-Card Edge kontaktdonen användas i höghastighetsapplikationer med datahastigheter på upp till 25 Gbps. Poltal från 20 till 140 och alternativa nedhållare (SMT eller THR) låter användaren anpassa kontaktdonen till deras individuella industriella krav.
Fler lösningar och resurser
Kunskap
Tekniska data & Tjänster
CAD-data, produktdatahanterare, distributörers tillgänglighet, gratisprover & mer.
Upptäck HARTING Engineerng Data & Tjänster för att stödja ditt projekt på bästa möjliga sätt. För varje produkt i vår digitala katalog hittar du ytterligare tekniska data & tjänster:
CAD-data, datablad och typblad
Produktväljare med flera attribut
Individuellt datapaket
Konfiguration och anpassning
Individuella anteckningar och avskrivningar
Gratis provservice