2. Stärker framtidens vindkraft och minskar den totala ägandekostnaden

Stärker framtidens vindkraft och minskar den totala ägandekostnaden

Genom robust design, överlägsna komponenter och ett starkt fokus på att minska CO2-utsläppen fortsätter Senvion att leda vägen när det gäller att skapa effektiva, tillförlitliga och hållbara vindkraftslösningar. En av de viktigaste grunderna för att förverkliga All Electric Society (AES).


SE VIDEON NU
senvion_nacelle_panorama.tif

Den globala övergången till förnybar energi har aldrig varit viktigare, och vindkraften spelar en viktig roll för att forma en hållbar framtid. Som ett av de snabbast växande vindkraftsföretagen i Indien ligger Senvion i framkant av denna omvandling. Med över 25 års teknisk expertis och ett starkt engagemang för innovation levererar Senvion skräddarsydda lösningar som möjliggör renare och effektivare energiproduktion över hela världen. Strategiska samarbeten, som det långvariga partnerskapet med HARTING, säkerställer användningen av avancerade komponenter som uppfyller de högsta kraven på prestanda och hållbarhet.

Hög teknisk kompetens för vindkraftsindustrin ska stärka AES


Senvion grundades ursprungligen som RE Power 2001 och är idag det snabbast växande vindkraftsbolaget i Indien. Med FoU-centra i Bangalore och Hamburg, samt olika tillverkningsanläggningar och tillverkaruppsättningar på olika platser, är Senvion verksamt över hela världen.

Resan i Bengaluru (Indien) började 2015 och med ett totalt arv på över 25 år av teknisk kompetens engagerar Senvion idag över 1000 direkta och indirekta resurser över hela värdekedjan i Indien. Den ständiga strävan efter teknisk innovation och kundnöjdhet gör det möjligt för Senvionatt flytta fram gränserna för vad som är möjligt inom sektorn för förnybar energi.

Senvions mission är att stärka framtidens vindkraft med rena, tillförlitliga och effektiva lösningar. Genom sin expertis inom utveckling, tillverkning, montering, installation och marknadsföring av tekniskt avancerade vindkraftsgeneratorer (WTG) strävar Senvion efter att erbjuda projektspecifika lösningar som uppfyller ett brett spektrum av kundkrav.

Stärker framtidens vindkraft och minskar den totala ägandekostnaden

senvion_headquarter.tif
senvion_people_on_nacelle.tif
senvion_nacelle_panorama.tif
senvion_connector_on_application_1.tif
senvion_connector_on_application_2.tif
senvion_connector_on_application_3.tif

Driva förnybar energi med robust och hållbar teknik


För att kontinuerligt driva teknisk innovation och behålla en konkurrensfördel inom sektorn för förnybar energi förlitar sig Senvionpå robusta designprinciper, högkvalitativa produkter och ett starkt fokus på hållbarhet när olika komponenter används. Genom att prioritera dessa faktorer säkerställer Senvionatt dess lösningar inte bara uppfyller utan ofta överträffar kraven på moderna energimarknader, vilket främjar långsiktig tillförlitlighet och miljöansvar.

Industriella kontaktdon från marknadsledaren HARTING är väl lämpade för att uppfylla alla dessa krav. Dessa kontaktdon kännetecknas inte bara av sin exceptionella kvalitet och tillförlitlighet, utan de är också anmärkningsvärt lätta att underhålla, vilket säkerställer minskad stilleståndstid och förenklad drift. Plug-and-play-funktionaliteten i HARTINGs produkter gör dem dessutom mycket användarvänliga.

HARTING går också i bräschen för nya riktmärken inom hållbarhet genom introduktionen av de innovativa kontaktdonen i Greenline-serien. Dessa kontaktdon är utformade med ett stort fokus på att minska CO2-utsläppen under produktionen, vilket ligger helt i linje med den globala strävan efter grönare teknik.

senvion_people_on_nacelle.tif

Stärkt vindkraft med pålitliga partnerskap


Senvionlitar till 100% på sina leverantörer och satsar fullt ut på långsiktiga partnerskap. Det är därför som företaget har arbetat med HARTING sedan 2021 och bildat ett pålitligt partnerskap som fortsätter att utvecklas och växa.

Senvionanvänder cirka 80 olika typer av kontaktdon från HARTINGs totala portfölj. Dessa högkvalitativa komponenter används specifikt i gondoler och nav i Senvions vindkraftverk, där de säkerställer optimal prestanda och långsiktig tillförlitlighet även under utmanande miljöförhållanden.

HARTING har också etablerat en ny produktionsanläggning i Indien. Detta har avsevärt förbättrat Senvions svarstider, ökat effektiviteten i leveranskedjan och bidragit till att minska koldioxidavtrycket från vind- och kraftindustrin i Indien. Denna utveckling gynnar inte bara den nuvarande verksamheten utan lägger också en stabil grund för ett ännu intensivare samarbete och gemensamma innovationer i framtiden.

senvion_connector_on_application_3.tif
Kontaktdon ökar värdet på vindkraftsinvesteringar

Minskade CAPEX- och OPEX-kostnader för vindkraftverk

I det långa loppet kan de komponenter som förenklar installation och underhåll höja värdet på vindkraftverket enormt. Lär dig hur!


FÖRFRÅGAN på GRATIS WHITE PAPER

Kundens fördelar i överblick:


  • Skräddarsydda lösningar med ett omfattande sortiment av industriella kontaktdon och kundanpassade kabelkonfektioner från en enda källa.

  • Ökad energiproduktion för AES tack vare högre tillgänglighet för vindturbiner

  • Exceptionell tillförlitlighet och lång livslängd garanteras av högkvalitativa kontaktdon, vilket minskar underhållskostnaderna och stilleståndstiden över tid.

  • Hög flexibilitet och modularitet, vilket möjliggör sömlös anpassning till förändrade projektbehov och framtida utbyggnader.

  • Hållbarhet och miljövänlig prestanda med CO2-reducerade komponenter

»

Vi anser att våra leverantörer är långsiktiga partners, och vi har arbetat med HARTING under det senaste decenniet. Och särskilt för Indien har vi börjat arbeta med HARTING från 2021 och vi använder olika, 80 typer av kontakter från HARTING, som används i vår nacelle och hubb. HARTING erbjuder en robust design, en högkvalitativ produkt med prestanda och hållbarhet, och även ett mycket enkelt underhåll, eftersom den är plug & play.

portrait_Prafullamkumar_Dhole__900x900.tif

Prafullakumar Dhole

Chef för Upphandlingsenheten

FÅ TCO:S VITBOK

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation