Ürün kategorisi:
Kart-kart konnektörleri
Anakarttan ek karta bağlantı
Filtre
Ürünler 2862
Relevance

Dişi konnektör
SEK mezz Fe 10P THT 2.9mm PL2
Ürün No.: 09 19 510 6824

Konnektör
har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE
Ürün No.: 15 04 100 2001 333

Erkek konnektör
har-flex str m 4.85mm 80p PL1 250pcs
Ürün No.: 15 13 080 2601 000

Erkek konnektör
DIN-Signal C064MS-3,0C1-2
Ürün No.: 09 03 164 6921

Erkek konnektör
DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-clip
Ürün No.: 09 03 396 6921

Dişi konnektör
har-modular H3 module female straight
Ürün No.: 02 52 903 1301

Dişi konnektör
SEK mezz Fe 20P THT 2.9mm PL2
Ürün No.: 09 19 520 6824

Dişi konnektör
har-modular P module female straight
Ürün No.: 02 52 900 0001

Erkek konnektör
har-modular P module male angled
Ürün No.: 02 51 900 0002

Dişi konnektör
har-modular P module female str. clip
Ürün No.: 02 52 900 0002

Erkek konnektör
DIN-Power F048MS-3,0C1-2
Ürün No.: 09 06 148 6901

Dişi konnektör
har-modular C9 module female straight
Ürün No.: 02 52 909 1101

Dişi konnektör
3IN-Signal C096FS-2,9C1-2
Ürün No.: 09 03 296 6824

Erkek konnektör
har-modular F4-module male angled
Ürün No.: 02 51 904 1201

Dişi konnektör
har-modular F4 module female straight
Ürün No.: 02 52 904 1201

Dişi konnektör
SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL2
Ürün No.: 09 19 526 6824

Dişi konnektör
SEK mezz Fe 10P THT 4.5mm PL2
Ürün No.: 09 19 510 6822

Dişi konnektör
har-modular T-module female straight
Ürün No.: 02 52 900 0003

Dişi konnektör
DIN-Signal C064FS-2,9C1-2
Ürün No.: 09 03 264 6824

Erkek konnektör
har-modular M1-module male angled
Ürün No.: 02 51 901 0401
20 ( 2.862 adresinden)