Panel geçişleri
Panel Geçiş konnektörleri, kabloları veya telleri muhafaza duvarlarından veya kontrol kabinlerinden geçirmek için gereklidir.
HARTING, çeşitli Panel Besleme seçenekleri sunar. Bu konnektörler endüstriyel otomasyon, fabrika otomasyonu ve dış mekan kurulumlarındaki uygulamalar için idealdir. Bu konnektörler muhafazanın içi ve dışı arasında sızdırmaz ve güvenli bir bağlantı sağlayarak toz, nem ve diğer çevresel faktörlerin hassas elektronikleri etkilemesini önler.
Uzmanlarımızdan öğrenin
Güncellenin ve öğrenin: 2024 Şubat tarihleri arasında yıllık dijital konferansımız HARTING Endüstriyel Ethernet Haftası'nın tüm kayıtlarını izleyin.
Kaynaklar
Veri panel geçişleri
Veri paneli geçişleri, modern endüstriyel ve teknolojik kurulumlarda kritik bileşenler olarak hizmet vermektedir. Bu geçişler, veri kabloları için kesintisiz bağlantıyı kolaylaştırır ve temel elektrik izolasyonunu korurken panellerden veya muhafazalardan geçmelerine izin verir. İster fabrika otomasyonu, ister telekomünikasyon veya ses/video uygulamalarında olsun, veri paneli geçişleri çok önemli bir rol oynar.
Bu geçişler, elektromanyetik parazitlere karşı koruma sağlayan sağlam kalkanları ile karakterize edilir. RJ45 veya M12 gibi çeşitli konnektör tipleri, farklı veri protokollerine hitap eder. İster öne ister arkaya monte edilsin, veri paneli geçişleri zorlu ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve bu da onları günümüzün birbirine bağlı dünyasında vazgeçilmez kılmaktadır.
Hibrit panel geçişleri
Hibrit panel geçişleri, tek bir kompakt ünite içinde işlevselliğin akıllı bir birleşimini temsil eder. Bu geçişler, her biri farklı amaçlara hizmet eden birden fazla kablonun tek bir panel boşluğundan geçmesine olanak tanır. Çok yönlülüğü ve yerden tasarruf sağlayan tasarımı sayesinde çeşitli uygulamalar için idealdir.
Kontrol kabinlerinde hibrit geçişler güç, veri ve sinyal bağlantılarını verimli bir şekilde birleştirir. Tıbbi cihazlar, özellikle alanın sınırlı olduğu durumlarda kompakt form faktörlerinden yararlanır. Ayrıca, test ve ölçüm kurulumlarında, hibrit geçişler hem güç hem de veri kablolarını sorunsuz bir şekilde barındırarak kablo yönetimini basitleştirir.
Özelleştirilebilir ve genellikle IP dereceli sızdırmazlık ile donatılmış olan hibrit panel geçişleri, bağlantı çözümlerindeki yeniliğe örnek teşkil eder.
Güç ve sinyal paneli geçişleri
Güç ve sinyal paneli geçişleri çok sayıda endüstrinin bel kemiğidir. Bu geçişler, güç kablolarının (hem AC hem de DC) ve sinyal kablolarının (kontrol kabloları gibi) panelleri zahmetsizce geçmesini sağlar. Uygulamaları endüstriyel makineleri, yenilenebilir enerji sistemlerini ve bina otomasyonunu kapsar.
Yapılandırıcılar
Serilere göre keşfedin
Mühendislik Verileri & Hizmetler
CAD verileri, ürün veri yöneticisi, distribütör kullanılabilirliği, ücretsiz örnekler & daha fazlası.
Projenizi mümkün olan en iyi şekilde desteklemek için HARTING Engineerng Data & Hizmetlerini keşfedin. Dijital kataloğumuzdaki her ürün için daha fazla mühendislik verisi bulacaksınız & hizmetleri:
CAD verileri, veri sayfaları ve tip sayfaları
Birden fazla özniteliğe sahip ürün seçiciler
Ayrı ayrı veri paketleri
Yapılandırma ve özelleştirme
Bireysel notlar ve deratingler
Ücretsiz numune hizmeti