VERİ
Güvenli ve hızlı veri iletimi için, en yüksek güvenilirlik ve performans standartlarını garanti eden kablo tertibatları sunuyoruz.
Dairesel konektörler kablo tertibatları
Ethernet kablolama çözümleri endüstriyel ortamın tamamında kullanılabilir.
M8 ve M12 gibi Ethernet kablolama çözümleri tüm endüstriyel ortamlarda kullanılabilir. IP koruması, fiş güvenliği, sağlamlık, titreşim direnci ve EMC güvenliği burada özel bir rol oynamaktadır. D kodlu kablo tertibatlarımız 100 Mbps'ye kadar iletim hızları için tasarlanmıştır. İletim hızı 10 Gbps'ye kadar olan uygulamalar için X kodlu kablo tertibatları sunuyoruz. Kablolama çözümlerimiz %100 test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.
Ağ kablosu tertibatları
Yapısal ağ kablolaması, verileri verimli bir şekilde aktaran yüksek performanslı ağların temelidir. Kabloların düzenli ve sistematik bir şekilde düzenlenmesini sağlar, bu da hem kurulumu hem de bakımı kolaylaştırır. Doğru kabloların seçilmesi, veri hızları, menzil ve sinyal kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve istikrarlı ve güvenilir iletişim sağlar.
Uygulamaya bağlı olarak doğru konnektör de çok önemlidir. Geniş portföyümüz güvenilir RJ45 konnektörden geleceğe yönelik ix Industrial® arayüzüne ve minyatürleştirilmiş T1 Endüstriyel Tek Çift Ethernet (SPE) arayüzüne kadar uzanmaktadır.
Yapısal ağ kablolaması, kabloların düzenli ve sistematik bir şekilde düzenlenmesini sağlar.
Han kablo tertibatları
Han® konnektörlü önceden monte edilmiş kablo tertibatları tak ve çalıştır için hazırdır.
Han® konnektörlü önceden monte edilmiş kablo tertibatları endüstriyel ortamlarda tak ve çalıştır için hazırdır. Bu, kurulumu basitleştirir, zaman kazandırır ve kurulum hatalarını azaltır. Sonuç olarak maliyetler azalır ve arıza süreleri en aza iner. Bu kablolama çözümleri ile 100 Mbps'ye kadar aktarım hızları mümkündür.
Fiber optik kablo tertibatları
Fiber optik kablolar veri iletimi için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu teknoloji, yüksek veri hızlarının uzun mesafelere iletilmesini sağlar. Bu kablolar düşük zayıflama sunar, elektromanyetik parazitlere karşı duyarsızdır ve galvanik izolasyon sağlar.
Fiber optik kablolar veri iletimi için giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Yapılandırıcı
Uygulamanız için uygun M12 kablo takımını çabucak ve kolayca oluşturun.
Önemli Noktalar
Önerilen bileşenler / çözümler için özelleştirilmiş güvenlik
Sadece 48 saat içinde tam otomatik üretim
Kablo uzunlukları 0,2 ila 100 m arasında