Dairesel konnektör kilitleme türleri
Kilitleme sistemleri, elektronik uygulamalarda güvenli ve güvenilir bağlantılar için gereklidir. İster vidalı kilitleme, ister mafsallı mandallarPushPull mekanizmaları veya diğerleri olsun, bu tasarımlar kazara bağlantının kesilmesini önler. Doğru kilitleme sisteminin seçilmesi ortam, uygulama, kullanım kolaylığı gibi faktörlere bağlıdır ve stabilite ve güvenlik sağlar.
Vidalı kilitleme
Vidalı yuvarlak konnektör, yuvarlak olmayan konnektörlere kıyasla çok sayıda avantaja sahiptir: bağlantı kompakttır ve sızdırmazlık halkaları ve doğru tork ile yüksek derecede koruma sağlayabilir. Ek olarak, kullanım son derece açık ve basittir, ancak zaman alıcıdır.
PushPull kilitleme mekanizması
PushPull kilitleme sistemi için cihaz soketine bir kontur eklenir. Uyumlu PushPull konnektörü bunun içine oturtulur. Bu yapı, yuvarlak konnektörlerin, sınırlı kurulum alanlarında bile hızlı ve aletsiz olarak birleştirilmesini sağlar. Tek bir klik sesi, titreşime ve darbeye dayanıklı bir bağlantının oluşturulduğunu belirtir. PushPull kilitleme mekanizması, IEC 61076-2-010 uyarınca uluslararası düzeyde standardize edilmiştir.