M5 A-kodlama sınırlı alanda verimli sinyal iletimi
Minyatürleştirilmiş uygulamalarda M8 A-kodlama sinyal iletimi
M8 D-kodlama endüstriyel ortamlarda yüksek veri aktarım hızları
Dairesel konektörler kablo tertibatları
HARTING, kablo tertibatlarının üretiminde geniş deneyime sahiptir. Gereksinimlerinize göre uyarlanmış tak ve çalıştır çözümler sunuyoruz.
Endüstriyel bağlantı teknolojisinin lider üreticisi olarak HARTING, geniş bir
Ürün yelpazemiz veri, sinyal ve güç iletimi için çok çeşitli dairesel konnektörler içerir.
Standartlaştırılmış çözümlerin yanı sıra, bireysel gereksinimlerinize göre uyarlanmış özel varyantlar da sunuyoruz. Uzmanlığımız ulaşım, makine ve tesis mühendisliği, otomasyon teknolojisi, veri merkezleri ve enerji dağıtımı dahil olmak üzere çok sayıda sektörü kapsamaktadır.
Kablo tertibatlarının üretiminde uzun yıllara dayanan deneyimimize dayanarak size şunları sunuyoruz:
-Dairesel konnektörlere sahip geniş kablo tertibatı yelpazesi
Standart veya özelleştirilmiş kablo uzunlukları
Dairesel konektörlü kalıp üstü tertibatlar
Avantajlarınız:
Portföyümüz, kalıplanmış dairesel konektörlü varyantlar da dahil olmak üzere çok çeşitli kablo tertibatlarını içerir. Üst kalıplama, konektörlerin ve kabloların ayrılmamasını ve manipüle edilememesini sağlayarak kesinlikle güvenli ve gergin bir bağlantıyı garanti eder. Aşırı kalıplanmış kablolar optimum koruma sağlar ve endüstriyel ortamlardaki zorlu koşullar altında bile önemli ölçüde daha uzun kullanım ömrü sağlar.
Maliyet ve zaman tasarrufunun yanı sıra basit kurulum
Manipülasyona karşı güvenlik
Geniş kablo malzemesi seçenekleri ve geniş bir portföy
Dairesel konnektörler Maliyet açısından optimize edilmiş arayüz
Ürünlerimiz
M12 Yapılandırıcı
Sensörleri, aktüatörleri ve diğer bileşenleri fabrika otomasyon sisteminize kolayca entegre etmek için kendi özelleştirilmiş M12 kablo çözümünüzü tasarlayın.