Trenlerde yüksek akım iletimi için maksimum özgürlük
Yeni Han® HPR Tek Kutup portföyü, enerji dağıtımına yönelik uygulama olanaklarını önemli ölçüde artırıyor.
HARTING'in geliştirdiği jumper kablo bağlantıları için özellikle esnek bir çözüm olarak. Gövde, güç ve diğer ortamların iletilmesi için konnektörler barındıran açık bir sistem oluşturur. VarioShell açılabilen iki kısma ayrılarak bağlantı teknolojisinin önceden birleştirilmesini ve monte edilmesi sağlamakta, servis ve bakım için hızlı erişim temin etmektedir.
Enerji dağıtımına yönelik artan uygulama olanağı
Yeni Han® HPR Tek Kutup portföyü bu gövdeleri mükemmel bir şekilde tamamlar. Kutuplar, güvenilir Han® HC Modular kontakları üzerinden 650 A/4 kV AC/DC'ye kadarlık gücü iletirler. Sonuç olarak ortaya, IP68/69 korumalı HPR gövdelerde yüksek performanslı konnektörler çıkar. Sekize kadar 250/350 A kontak veya altı 650 A kontak yerleştirilebilir.
Han® HPR VarioShell, tek kutuplarda sekiz 250/350 A kontak veya altı 650 A kontağa yer sunar
Han® HPR VarioShell sistemine monteli sekiz Han® HPR Tek Kutup
Az taşıma ağırlığı, güvenli kurulum
Tek kutuplu uygulama, özellikle çok ağır kablolar kullanılıyorsa, yüksek akımlı bağlantıların yapılmasını kolaylaştırır. Entegre pinler 25 farklı kodlama seçeneği sunar. Demiryolu taşıtlarındaki diğer güç besleme sistemlerine bağlantı yapmak da mümkündür. Han® HPR uygulaması her zaman olduğu gibi ilgili tüm demiryolu standartlarına uygundur.
25 farklı kodlama seçeneği ile Han® HPR Tek Kutup
Han® HPR Tek Kutup'un kablo kablo bağlantısı
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
Tip için yeni muhafaza seçenekleri sayesinde yüksek esneklik : embedded-entry-inline id: 6rwNSjbjxHUR5ZujcvdZGl
Taşıma ağırlığını azaltır böylece artık tek kablolar takılabilir
Entegre kodlama pinleri sayesinde güvenli montaj
Standardizasyon ve basitleştirme sayesinde azaltılmış karmaşıklık
Demiryolu Web-Seminer Serisi 2024'te daha fazlasını öğrenin