Elektrikli otobüsler, çalışma sırasında hiçbir emisyon üretmedikleri için şehirlerdeki hava kirliliğini azaltır. CO2 emisyonlarını ve gürültü seviyelerini azaltmaya yardımcı olurlar, bu da kentsel alanlarda daha iyi bir yaşam kalitesi sağlar
Ticari elektrikli araçlar
Ticari elektrikli araçlar, kamyonlar, kamyonetler ve otobüsler de dahil olmak üzere ticari amaçlar için elektrikle çalışan çok çeşitli araçları içerir. Planlanabilir rotalar ve sürüş profillerinin yanı sıra yerel olarak tanımlanmış şarj seçenekleri, elektrikli araçlara doğru gelişimi hızlandırmaktadır. HARTING, bu gelişimi geniş bir şarj altyapısı portföyünün yanı sıra aracın kendisindeki çeşitli bileşenlerle de destekliyor.
Sürdürülebilir kentsel hareketliliğin itici gücü olarak elektrikli otobüsler
Elektrikli otobüs teknolojisi, toplu taşımayı daha sürdürülebilir hale getirme çabalarının önemli bir parçasıdır. Çevre dostu olması, daha düşük işletme maliyetleri ve kullanım esnekliği gibi avantajlar, elektrikli otobüsleri kentsel mobilitenin geleceği için cazip bir seçenek haline getirmektedir. Elektrikli otobüsler, bataryalarda depolanan enerjiyi harekete dönüştürmek için elektrik motorları kullanır.
Kural olarak, yüksek enerji yoğunluğu ve uzun bir hizmet ömrü sunan lityum iyon piller kullanılır.
Konu hakkında daha fazla bilgi
Modern elektrikli otobüsler, aşağıdaki işlevleri yerine getiren çeşitli gelişmiş elektronik kontrol sistemleri ile donatılmıştır:
Enerji yönetimi: Araçtaki enerji dağılımının ve kullanımının optimizasyonu
Akü yönetimi: Batarya kapasitesinin ve performansının izlenmesi ve kontrolü
Sürücü kontrolü: Sorunsuz çalışma için motor gücünün verimli şekilde düzenlenmesi
Yolcu sistemleri: Bilgi sistemleri, biletleme, iklimlendirme ve enerji dağıtımının entegrasyonu
Araçları şarj etmek için iki ana sistem kullanılmaktadır:
Güzergah boyunca yüksek performanslı şarj sistemleri: Çalışma sırasında hızlı ara şarj için
Depo şarj çözümleri: Gece boyunca veya çalışma araları sırasında planlı şarj için
HARTING'den Ticari Elektrikli Araçlar için Çözümler
HARTING bu alanda geniş bir bağlantı çözümleri yelpazesi sunmaktadır. Bunlar, sağlam yüksek voltajlı kablo tertibatları ve güçlü iletişim arayüzlerinden yüksek performanslı DC şarj çözümlerine kadar uzanmaktadır. Özelleştirilmiş çözümler portföyü tamamlar ve maksimum esnekliği garanti eder.
Özelleştirilmiş Çözümlerimiz
Elektrikli otobüsler için özelleştirilmiş çözümlerimiz maksimum esneklik ve verimlilik sunar. Veri, sinyal ve güç aktarımı için özelleştirilmiş Han® kablo tertibatlarına sahip önceden monte edilmiş dağıtım kutuları, basit tak ve çalıştır kurulumu sağlar. Bu, kurulum hatalarını azaltır, zamandan tasarruf sağlar ve modüler bir tasarımın yanı sıra tek tek bileşenlerin karmaşık olmayan bir şekilde değiştirilmesine olanak tanır.
Müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışarak, geleceğe dönük, özelleştirilmiş, %100 test edilmiş ve ölçeklenebilir çözümler geliştiriyoruz. İşbirliğine dayalı mühendislik, müşterilerimize zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlayan uygun maliyetli bir genel çözümle sonuçlanır.
İlgileniyor musunuz? Bizimle iletişim kurun!
Elektrikli araçlarınız için yerleşik kablolama çözümleri veya verimli şarj çözümleri mi arıyorsunuz? O zaman bizimle iletişime geçin! Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
HARTING'in Ticari Elektrikli Araçlar için Bağlantı Çözümleri
Çözümler hakkında konuşmak ister misiniz?
Christian Bohne
Pozisyon: Endüstri Segment Yöneticisi
- Departman: Endüstri Segmenti Yönetimi
- Şirket: HARTING Teknoloji Grubu