Kalite - bir ömür boyu!
HARTING konektörlerimiz dünyanın her yerinde kullanılmaktadır. Hindistan, Brezilya veya Danimarka'da olsun, hepsinin ortak bir özelliği vardır: kalite standardımız. Bu, Espelkamp ve Zhuhai'deki Kurumsal Teknoloji Hizmetleri (CTS) bünyesindeki bağımsız test ve denetim tesislerimiz tarafından sağlanmaktadır. Ürünlerimiz ve çözümlerimiz müşteriler tarafından kullanılmadan önce, test laboratuvarımızda kapsamlı kalite testlerinden geçmelidir.
Gereksinimler, uluslararası standartlara dayanmaktadır ve müşteri ihtiyaçları, yılların pazar deneyimi ve güvenilirlik çalışmalarına dayanan HARTING'e özgü gereksinimlerle desteklenmektedir. HARTING Grubu'nun kalite standartları teslimatla sona ermez – günlük kullanımda kendilerini kanıtlamaları gerekir.
HARTING Kurumsal Teknoloji Hizmetleri'nin (CTS) hedefleri:
Ölçüm ve test teknolojisinin yanı sıra teknik uzmanlığın kapsamlı bir şekilde sağlanması yoluyla süreçlerin ve ürünlerin verimli bir şekilde kalifikasyonu.
Geliştirme aşamasına erken katılım ve iş birimlerinin desteği sayesinde ürünlerin hızlı bir şekilde pazara sunulması.
HARTING Teknoloji Grubu'nun uluslararası test kurulumunun kalitesini sağlamak.
Müşterilere bilgi aktarımı ve sunumlar yoluyla teknik iletişim ve pazarlama desteği.
HARTING laboratuvarlarımızın avantajı: Test uzmanlığımızın yanı sıra, ürünleri ve pazar uygulamalarını da biliyoruz. Bu sayede, çeşitli test gereksinimleri konusunda uzman tavsiyeleri sunabiliyoruz.
Stephan Middelkamp
Genel Müdür Kalite & Technologies
Test spektrumu
Ürünün piyasaya sürülmesi, süreçlerin ve ürünlerin etkin kalifikasyonu
Bileşen analizi ve ölçümleri için bilgisayarlı tomografi Dimensionelle
Boyutsal ölçüm teknolojisi (2D, 3D koordinat ölçümleri)
Yüzey ve malzeme analizi: ışık mikroskobu, X-ışını floresan analizi, plastik analizi, EDX ile taramalı elektron mikroskobu, Odaklanmış İyon Işını (FIB)
Mikro-elektromekanik sistemler üzerinde boyutsal, elektriksel, mekanik ve güvenilirlik araştırmaları
Korozyon testleri, IP testleri, iklimsel testler
Elektrik testleri, mekanik testler
İklimsel ve elektriksel yük ile titreşim testleri
Fiber-optik bileşenlerin ve sistemlerin testleri
Elektromanyetik uyumluluk (EMC-parazit emisyonu, EMC-parazit bağışıklığı )
Sinyal bütünlüğü (Zaman ve frekans alanında analiz)
Şerit ışık taramaları
Test ve denetim ekipmanlarımızdan bir seçki
Espelkamp, Almanya'daki test laboratuvarı
dAkkS tarafından DIN EN ISO/IEC 17025: 2018 uyarınca akredite edilmiştir
Test kapsamı, elektriksel, mekanik ve temel çevresel testleri, elektromekanik bileşenler üzerinde EMC ve RF testlerini ve fiber optik testlerinin yanı sıra 1, 2 ve 3 boyutlu uzunluk ölçümlerini içerir.
Akreditasyon sadece sertifika eki D-PL-12148-01-00'da listelenen akreditasyon kapsamı için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası
Esnek akreditasyona göre güncel kapsamı burada bulabilirsiniz:Mevcut kapsam Ayrıca, UL tarafından
Müşteri Test Verileri Programının bir parçası olarak ve VDE tarafından TDAP (Test Verileri Kabul Programı) kapsamında 2. seviyede onaylanmıştırVDE Sertifikası
Zhuhai, Çin'deki test laboratuvarı
iSO/IEC 17025: 2017 uyarınca Çin Ulusal Akreditasyon Servisi (CNAS) tarafından akredite edilmiştir.
Test kapsamı elektriksel, mekanik ve temel çevresel testleri içerir.
Akreditasyon yalnızca sertifika ekinde listelenen akreditasyon kapsamı için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası
Esnek akreditasyona göre güncel kapsamı burada bulabilirsiniz:akreditasyon kapsamı
Test ve Laboratuvarlar için Sertifikalar
Test prosedürleri ve laboratuvar hizmetleri için yönetim sistemi sertifikalarımızı keşfedin.
Dr. Stephan Middelkamp
Pozisyon: Genel Müdür Kalite & Technologies
- Departman: SSU QT
- Şirket: HARTING Stiftung & Co. KG