Kablo sonlandırma teknolojisi
HARTING konnektörleri geleneksel sonlandırma teknikleri kullanılarak bağlanabilir. Uygun sonlandırma teknolojisi, kablo tipi, kablo kesiti, kontak tipi ve kontak sayısı gibi kriterlere göre seçilir. Geniş sonlandırma seçeneklerimizi keşfedin.
Krimp sonlandırma
Gaz sızdırmaz ve minyatürleştirilmiş kontaklar, sıkma teknolojisi ile eş anlamlıdır. Krimp sonlandırmalarda esnek bir iletken, kontrollü şekil değiştirme ile krimp kontağın içinde gaz sızdırmaz bir biçimde sarılır. Bu teknik, adeta bir soğuk kaynak üreterek eskimeye, şok ve titreşim kaynaklı mekanik strese karşı ideal direnç sağlar. Otomatik krimpleme makineleri önceden birleştirilmiş sistem kablolarının etkin bir şekilde üretilmesini temin eder; ancak krimp teknolojisi, uygun aletler kullanılarak sahada da uygulanabilir. Krimp teknolojisine yönelik teknik gereksinimler, IEC 60352-2 ile standart hale getirilmiştir.
IDC yalıtım yer değiştirme bağlantısı
IDC (yalıtım yer değiştirme bağlantıları) tek damarlı ve örgülü tellerin kolay ve güvenli bir şekilde bağlanmasında kullanılabilir. IDC kesim terminali tek bir adımda kablo yalıtımına girer ve kabloları esnek bir şekilde bağlar. Bu gaz sızdırmaz bağlantı, en küçük akımlar ve gerilimler için bile üstün güvenlik sağlar. IDC teknolojisine yönelik teknik gereksinimler, IEC 60352-3 ile standart hale getirilmiştir.
Lehim pabucu ile sonlandırma
Lehim pabucu ile sonlandırma, küçük parti boyutları ve prototip üretme çalışmaları için ideal çözümdür. Pek çok kablo çeşidi ilgili kablo konnektörlerine, hiçbir özel alet kullanmadan bile bağlanabilir. Sıyrılmış ve kalaylı kablo, lehim pabucuna elle ayrı ayrı lehimlenir. Bununla birlikte bu sonlandırma bağlantısı yalnızca eğitimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
Faston sonlandırma
Faston sonlandırma, serbest bir şekilde bağlanmış bağlantılarda kullanılabilir. Yüksek akım taşıma (15 A'e kadar) ve kolay değiştirme avantajları sunar.
Yaylı sonlandırma
Yaylı (cage clamp) sonlandırma tekniği esnek ve tek damarlı iletkenlerle kontak sağlamak için bir yay kullanır. Yay, işlem elemanı ile açıldıktan sonra sıyrılmış iletken açık kontak haznesine kolayca sokulabilir. Bu bağlantı teknolojisi az işlem ve alet kullanma gerektirir. Mükemmel fonksiyonel güvenilirlik de sunar. Yaylı bağlantı nedeniyle birden fazla bağlantı yapılabilir. Bu bağlantı titreşim ve şoka son derece dirençlidir.
HARAX® Sonlandırma
HARAX®, HARTING'in aletsiz hızlı sonlandırma tekniğidir. Kontak, yalıtım yer değiştirme kontakları ile kurulur. HARAX® bağlantılı M8 / M12 dairesel konnektörler, iş sahasında elle kolayca monte edilebilir.
preLink® yalıtım yer değiştirme sonlandırması
preLink®, yalıtım yer değiştirme tekniğine dayalıdır ve 10 Gigabit/sn'ye kadar olan veri konnektörleri için kullanılır. Teller, küp şeklindeki bir sonlandırma bloğuna geçirilir ve montaj pensesi kullanılarak tek bir işlemde sıkılır/kontak oluşturulur ve kısaltılır. Bu sonlandırma bloğu, M12 yuvarlak konnektörlerin yanı sıra uyumlu RJ45 konnektörlerine, kablo bağlantılarına veya PCB soketlerine takılabilir. Birleşim yüzü istenildiği zaman saniyeler içinde değiştirilebilir.