Han® 1A daha kompakt ve güçlü hale geliyor
Han® 1A, makine mühendisliği ve demiryolu teknolojisinde güç ve veri iletimi için kullanılan minyatür bir konnektördür. Her iki sektörde de, mümkün olan en kompakt tasarımda daha yüksek güç değerleri ve daha büyük kablo çapları gerektiren uygulamalara yönelik talep artmaktadır. Bunu başarmanın bir yolu da 'Boyut 2' gibi kablo adaptörleridir.
Han® 1A için tipik uygulamalar arasında makine mühendisliğindeki üç fazlı sürücüler yer alır. Demiryolu sektöründe de daha kalın izolasyonlu kablolar kullanılmaktadır. Boyut 2 kablo adaptörü ile Han® 1A her iki sektör için de uygun bir seçenek haline geliyor. HARTING, daha büyük dış çapa sahip kabloları Han® 1A tasarımına entegre etmek için bir adaptör geliştirmiştir. Bu nedenle, şu anda en küçük Han® konnektörde 10 ila 13 mm çapındaki iletkenler bile kullanılabilmektedir. Adaptör bir conta ve bir basınç somunundan oluşur ve mevcut tüm Han® 1A kontak uçlarıyla tamamen uyumludur. Menteşeli tasarım, farklı kablo çaplarının sorunsuz entegrasyonunu sağlar
Han® 1A Sürücü - kompakt vidalı gövde
Diğer yenilikler kurulum verimliliğini artırır. Boyutları ve modüler tasarımı sayesinde Han® 1A serisi özellikle sensörleri, sürücüleri, kapı sistemlerini ve aydınlatmayı bağlamak için uygundur. Artık özellikle kompakt motorlar/sürücüler ve kontrol kabini uygulamaları için neredeyse hiç alet kullanmadan monte edilebilen vidalı bir muhafaza mevcuttur. Açılı muhafaza, örneğin bir motor terminal kutusundaki veya bir kontrol kabinindeki bir M20 geçiş deliğinden beslenir ve bir M20 kilit somunu ile hızlı ve kolay bir şekilde sabitlenir. Yeni muhafaza, Han® 1A serisindeki tüm kesici uçlarla uyumludur.
Bir bakışta müşteriye sağladığı avantajlar:
Kablo kesiti 13 mm'ye (önceden 10 mm) kadar olan kablo tertibatları için uygundur
Han® 1A serisindeki tüm kesici uçlarla uyumludur
Daha büyük kablo kesitleri sayesinde %30'a kadar daha yüksek akım iletimi
Han® 1A Sürücü (solda) ve 10-13 mm çaplı kablolar için Kablo Giriş Boyutu 2 (sağda)
Vitali Philippi
Pozisyon: Küresel Ürün Müdürü - Hafif Hizmet Konnektörleri
- Departman: Küresel Ürün Yönetimi
- Şirket: HARTING Teknoloji Grubu