Han® Boy 4 kurulum alanından %40'a kadar tasarruf sağlar
Han-Eco®, Han® B ve Han® HPR, Boyut 4 davlumbazlar/havuzlar ve kesici uçlar içeren ilk konnektör serisidir. Han® 3 ve Han® 6 arasında bir ara boyut olan bu yeni boyut, bir sonraki büyük boyuta kıyasla %40'a varan yer tasarrufu sağlar. HARTING böylece kurulum alanının minimumla sınırlı olduğu ortamlar için sürdürülebilir çözümler sunar. Makine mühendisliği ve otomasyonun yanı sıra enerji ve ulaşım uygulamalarında da buna özel bir talep var.
Güç yoğunluğunu artırın
Yeni boyut iki standart arasındaki boşluğu dolduruyor: örneğin bir sonraki en büyük Han-Eco® 6B tüm enerji uygulamaları için uygun değilken, daha küçük Han® 3A gerekli 70 A'i taşıyamıyor (maksimum 40 A). Kapasiteler arttığı ve alan çok önemli olduğu için arayüzlerin az yer kaplaması ve aynı zamanda yüksek akımları iletmesi gerekir.
Yeni boyutla birlikte kullanıcılar, soğutma/havalandırma gibi gerekli altyapının geri kalanı için alan kazanmış olur. Aynı zamanda, Han-Eco®'nun 70 A kontakları %50'ye varan enerji tasarrufu sağlar ve bu da sürdürülebilirliği destekler. Bunun başlıca nedeni, rakip ürünlere (CEE fişleri) kıyasla gümüş kaplamalı 70 A güç kontaklarının düşük empedansıdır.
Makine mühendisliği ve robotik seçeneği
Makine mühendisliğinin yanı sıra güç dağıtımı ve iletiminde de yeni boyuta talep var. Örneğin, Boyut 4 davlumbazlar veya muhafazalar ve ekler, zorlu endüstriyel ortamlarda kurulacak sürücüler, frekans dönüştürücüler ve diğer ekipmanlar için yerden tasarruf sağlayan bağlantılara olanak tanır. PE iletkenler de dahil olmak üzere 100'den fazla farklı Han-Modular® konektör yelpazesinden uçları entegre etmek için özel adaptörler mevcuttur.
Bir bakışta müşteriye sağladığı avantajlar:
Zorlu endüstriyel ortamlarda sürücüler, frekans invertörleri ve diğer cihazlar için yerden tasarruf sağlayan bağlantılar
Aynı performansı korurken kurulum alanında %40'a varan azalma
Aynı teknik işlevselliği korurken malzeme tüketimini azaltarak sürdürülebilirliği artırdı
100'den fazla farklı modüler ek parça içeren modüler tasarım sayesinde ölçeklenebilir ve geleceğe hazır
Aletsiz Push-In sonlandırma teknolojisi ile kolay PE bağlantısı
Han® Size 4 metal ve plastik versiyonlarına genel bakış
Maik Iphoefer
Pozisyon: Ürün Müdürü
- Departman: PM Kurulum Teknolojisi
- Şirket: HARTING Teknoloji Grubu
Cuma Yücel
Pozisyon: Ürün Müdürü
- Departman: PM Heavy Duty Connectors
- Şirket: HARTING Teknoloji Grubu