HARTING ICC 20: Zorlu ortamlarda mükemmel ölçeklenebilir, endüstriyel dairesel konnektörler
HARTING ICC 20 4/3 ("4Slash3"), robotik ve otomasyondaki sürücülerin beslenmesi ve kontrolü için, örneğin sinyal kontakları ile birlikte 40A'e kadar güçle çalışan cazip bir çözümdür. Dairesel konnektör, kendini kanıtlamış Han® C ve Han D® kontaklarına sahiptir. İzolatörde dört güç kontağı, üç sinyal kontağı (10A/250V'a kadar) ve bir PE kontağı bulunur.
HARTING, kullanıcıların makineleri ve cihazları için önemli ölçüde daha yüksek güç iletebilmeleri için ICC 20 serisini Tek Kutbu içerecek şekilde genişletti. Tek bir konnektör 400A/600V'a kadar iletim sağlayarak ağır yük taşıma veya kaynak robotları için robot kolları gibi enerji yoğun uygulamalar için uygun hale getirir. Diğer uygulama alanları arasında mobil makineler ve enerji ağı altyapısı senaryoları yer almaktadır.
Ayrıca, tüm seri muhafazalar toz ve su girişine karşı yüksek derecede koruma (IP67/IP69) sunarak zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için idealdir. Muhafazalar elektromanyetik alanları (EMC) güvenilir bir şekilde korur ve böylece sistemin sinyal bütünlüğünü sağlar.
ICC 20 tasarımı için potansiyel uygulama sayısı, daha önce Han® 3A formatı için ayrılmış olan yalıtım gövdelerinin entegrasyonu ile de katlanmaktadır. Burada basit Han® C, Han D® veya Han® E monobloklardan USB, RJ45 ve diğer veri arayüzlerine kadar güç, sinyal ve veri iletimi için özellikle verimli çok sayıda çözüm mümkündür. Boyut 3 A izolatörler, yeni push-in hızlı bağlantı teknolojisi gibi çeşitli bağlantı teknolojileri de sağlar.
Prototip şu anda Tek Çift Ethernet (SPE) ve güç aktarımı ile ICC 20 olarak mevcuttur. Bu HARTING çözümü sayesinde kullanıcılar, örneğin cobot'larını veya robotlarını gelecek için kurabilirler. Konektör, cihazlar için temel güç kaynağını son derece kompakt bir kurulum alanında sağlar.
Avantajlar HARTING ICC 20:
Han® 3 A kesici uçların entegrasyonu sayesinde yüksek ölçeklenebilirlik (toplamda yaklaşık 50 adet)
Sağlam tasarım, titreşim direnci ve yüksek IP67/69 koruma dereceleri sayesinde dayanıklılık
Bireysel arayüzler için %20'ye varan yer tasarrufu
Aynı kurulum alanında > 400A'e kadar %50'ye kadar daha yüksek çıkış
Rahat kurulum ve dokunmaya karşı güvenli kontaklar
HARTING ICC 20 Dokunmaya karşı emniyetli kontaklı Tek Kutuplu
Nils Dökel
Pozisyon: Grup Lideri, Endüstriyel Dairesel Konnektörler
- Departman: Ürün Yönetimi Kurulum Teknolojisi
- Şirket: HARTING Teknoloji Grubu