Hızlı sonlandırma tekniği Han® 3A ve 4A boyutları için push-in mevcuttur
HARTING'in Push-In sonlandırma tekniği ile kullanıcılar konnektörlerinin montaj süresini %30'a kadar azaltabilirler. HARTING şu anda ürün yelpazesini Han gövdeleri ve muhafazaları için Push-in monoblokları içerecek şekilde genişletmektedir®3A an Han® 4A boyutları. Tel uçlu yüksükler kullanılıyorsa, kesici uçların temas odalarının ekstra bir aletle açık tutulması gerekmez.
Tellerin uyguladığı basınç, iletkenleri temas odalarına yerleştirmek için yeterlidir. Kafes kelepçe tel ucunu sabitler ve sağlam ve yüksek kaliteli bir temas sağlar. Soyulmuş teller kullanıldığında, aktüatör basit bir aletle aşağı doğru tutulabilir ve kafes kelepçesi açık kalır. Kablolar hızlı, güvenli ve tekrarlanabilir şekilde sabitlenebilir. Ayrıca Han® Push-in, örneğin kodlamalar kullanarak hataları önlemeye ve birleşme güvenilirliğini artırmaya yardımcı olur.
Han® 3A ve 4A uçlar Push in hızlı sonlandırma tekniği ile mevcuttur
Bir bakışta avantajlar:
İletkenin kontak odasına doğrudan yerleştirilmesi sayesinde %30'a kadar daha az montaj süresi
Aletsiz sonlandırma sayesinde kolay kullanım
Maliyet tasarrufu
Maksimum esneklik, yüksükler, çok telli kablolar ve katı iletkenler için uygundur
Dirk Teiwes
Pozisyon: Teamleader Ağır Hizmet Konnektörleri
- Departman: Ürün Yönetimi Ağır Hizmet Konnektörleri
- Şirket: HARTING Teknoloji Grubu