M12: PowerX
L kodlu ve K kodlu M12 konnektörler, kompakt cihazların artan enerji gereksinimlerini karşılar ve aynı boyutu korurken önceki çözümlerin 10 katından fazla güç iletir. En kompakt alanlarda 7,5 kW'a kadar besleme gücü sağlarlar - AES'in tüm sektörlerindeki kompakt, merkezi olmayan uygulamalar için fazlasıyla yeterlidir. M12 dairesel konnektörler, veri ve gücün sağlam bir şekilde bağlanması söz konusu olduğunda birçok endüstriyel uygulamada yaygın bir standarttır. Uluslararası IEC standardizasyonu, PNO uygunluğu ve yaygın kullanımı göz önüne alındığında, endüstriyel uygulamalar için ideal bir temeli temsil eder.
Endüstriyel uygulamalardaki cihazlar ve sürücüler, eskisi gibi aynı boyutları korurken giderek daha güçlü hale geliyor. Bu performans artışları, uygun bir arayüz aracılığıyla bağlanması gereken elektrik gücü tüketimine de yansır. HARTING, mevcut, bilinen bağlantı boyutlarının sağlam, uluslararası standartlara uygun M12
X kat güç
M12 konnektörler, endüstriyel uygulamalarda sinyal, veri ve güç iletimi için iyi kurulmuş bir arayüzdür. Cihazlar için güç kaynağı mevcut A, B ve D kodları ile yaklaşık 100 W ile sınırlıydı. K kodlu ve L kodlu konnektör yüzleri ile M12 boyutu, AES - gereksinimlerini karşılar ve böylece en kompakt alanlarda birkaç kW iletim gücü (7,5 kW'a kadar) sunar. Bu, kompakt bir boyutta olası iletim gücünü büyüklük sırasına göre artırır.
Ayrıntılı olarak:
5 kutuplu L kodlu konnektörler, ekstra düşük voltaj aralığında 16 A'da 0,75 kW'lık bir çıkışı kaldırabilir - bu da L kodlu versiyonu saha dağıtıcı kutuları, fieldbus kontrollü I/O kutuları, güç kaynağı üniteleri ve valf uygulamaları için son derece uygun hale getirir. 24V veya 48V çalışma gerilimine sahip alt dağıtım şebekeleri de tipik kullanım senaryoları olarak öne çıkmaktadır. PNO (ProfiBus kullanıcı organizasyonu) L kodlu M12 Power'ı saha cihazlarının güç beslemesi için yeni standart cihaz bağlantısı olarak görmektedir.
K kodlu
5 kutuplu K-kodlu konnektörler 630 V ve 12 A'e kadar iletim yapar - kW aralığındaki (7,5 kW'e kadar) üç fazlı motorların tipik bağlantı parametrelerini kapsar - ki bu da sistemlerin aslan payını oluşturur.
Kablo montajı veya saha bağlantısı
Kablo tarafında HARTING, 360 derece başlık konseptine sahip düz pim ve soket versiyonları için sahada montajlı HARAX® yalıtım deplasmanlı konnektörler (IDC) ve kıvrımlı konnektörler sunuyor. Sonuç olarak, HARTING'in M12 konnektörleri, ilgili IEC 61076-2-111 standardının spesifikasyonlarının çok ötesine geçen pazar gereksinimlerini karşılamaktadır.
Jonas Diekmann
Pozisyon: Teknik editör
- Departman: Küresel Ürün Yönetimi
- Şirket: HARTING Electronics GmbH