Swissloop: Yenilikçi ruh ve hız İsviçre hassasiyetiyle buluşuyor
Bir vizyon olarak Hyperloop teknolojisi
Swissloop, Hyperloop teknolojisinin geliştirilmesi ve araştırılmasına adanmış bir öğrenci girişimidir. Amaç: İnsanları ve malları neredeyse hiç sürtünme veya hava direnci olmadan vakum tüpleri aracılığıyla 1.200 km/saate varan hızlarda taşıyabilen CO2-nötr bir yüksek hızlı ulaşım sisteminin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.
Temel fikir, "pod" olarak bilinen bir taşıma kapsülünün elektromanyetik sistemler kullanılarak temassız bir şekilde rayların üzerinde yüzmesi ve doğrusal tahriklerle hızlandırılmasıdır. Yani temelde boru direk sisteminin elektrikli bir versiyonu mu? "Bu büyük bir sıçrama olur ve gerçeklikten at arabasının elektrikli bir araçtan uzak olduğu kadar uzak olur. Daha çok yerdeki bir vakum tüpünün içine yerleştirilmiş yüksek hızlı bir manyetik kaldırma treni gibi," diye açıklıyor HARTING Elektronik Konnektörler Ürün Müdürü André Bättig.
Swissloop, 2016 sonbaharında ETH Zürih'teki öğrenciler tarafından bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir dernek olarak kurulmuştur. Ekip, fizik, elektrik mühendisliği, makine mühendisliği ve bilgisayar bilimleri gibi çeşitli disiplinlerden gelen öğrencilerden oluşuyor. Her yıl yeni bir prototip geliştirilmekte, üretilmekte ve uluslararası yarışmalarda sunulmaktadır. Ekip 2024'te büyük bir başarı elde etti: "Komple Sistem Ödülü "nde üçüncülüğün yanı sıra "Vakum Ödülü" ve "En Ölçeklenebilir Tasarım" ödülünü de aldılar.
Swissloop kendisini öğrenciler için uygulama odaklı bir eğitim platformu ve disiplinler arası bilgi alışverişinin itici gücü olarak görmektedir. Ekip üyeleri tasarım, üretim, sistem entegrasyonu ve proje yönetimi alanlarında değerli deneyimler kazanmaktadır. Proje, Hyperloop prototiplerinin geliştirilmesi için lineer endüksiyon motorları, yeni fren sistemleri ve hassas kontrol teknolojileri de dahil olmak üzere yenilikçi tahrik ve kontrol teknolojilerine dayanıyor.
HARTING ix Industrial® gibi endüstri sınıfı arayüzler, bu karmaşık sistemlerde sağlam ve güvenilir veri iletimi için çok önemlidir. HARTING'in Han® S ürünü, 2024 podunda batarya depolama sistemleri için modüler bir konnektör olarak kullanılacak. Titreşime eğilimli ortamlar için uygundur ve modüler bir konektör sistemi sayesinde aküye güvenli bir bağlantı sağlar. Gövdelerin 360 derece dönebilirliği sayesinde, örneğin tek tek hücreleri değiştirirken yer kısıtlamalarından kaçınılabilir. Hızlı montaj/demontaj imkanı, modüler akü kutusunda kullanımı optimize eder.
Ortaklık, Swissloop'un sofistike sistemleri verimli bir şekilde entegre etmesini ve kapsülleri uluslararası rekabetçi bir düzeyde entegre etmesini sağlıyor.
André Bättig
Pozisyon: Ürün Yöneticisi Elektronik Konnektörler
- Şirket: HARTING Teknoloji Grubu