Tüm yaşam hatları için Tek Bir Arayüz
Ancak dijitalleşme ve merkezsizleşme, doğrudan Ethernet üzerinden ağa bağlanan daha küçük sürücülerin sayısının sürekli arttığı anlamına gelmektedir. Güç ve veriyi verimli bir şekilde ileten, yerden tasarruf sağlayan yeni konseptlere örnek olarak One Cable Automation Initiative'in hibrit arayüzleri verilebilir.
Şu anda, endüstriyel uygulamalardaki elektrikli sürücüler genellikle birkaç arayüz üzerinden bağlanmaktadır. M23 dairesel konnektörler, metal gövdeleri sayesinde gerekli stabilite ve ekranlama özelliklerini sundukları için burada özellikle önemli bir rol oynamaktadır. Güç kaynağı ve sinyaller/veriler genellikle ayrı arayüzler üzerinden bağlanır ve bu da sürücüde yer kaplar.
Artan dijitalleşme ve hepsinden önemlisi üretimin ademi merkezileşmesi, büyük, merkezi tahriklerin düşüşe geçtiği ve yerlerini çok sayıda, daha küçük muadillerine bıraktığı anlamına geliyor. Bunlar, aynı işi daha düşük güç tüketimiyle gerçekleştirirken ve tüm sürecin verimliliğini artırırken daha bireysel olarak kontrol edilebilir.
Bağlantı kavramlarını yeniden düşünmek
Sürücü üreticileri bu açıdan portföylerini sürekli geliştirmekte ve ürünlerinin minyatürleştirilmesine odaklanmaktadır. Sürücülerdeki alan daralıyor, bu da bağlantı kavramlarının da yeniden düşünülmesi gerektiği anlamına geliyor. Güç kaynağına ek olarak, sürücüler sinyallerin, BUS veya Ethernet protokollerinin iletildiği ek bir kontrol arayüzüne ihtiyaç duyar.
Gelecekte daha da fazla yerden tasarruf etmek ve kablolamanın karmaşıklığını ve masrafını azaltmak için, odak noktası açıkça hibrit bağlantı konseptleridir. Bunlar güç ve sinyal/veri tedarikini birleştirerek Tek Kablo Otomasyon Girişimi fikrini hayata geçirir. Buradaki amaç, her cihazın ideal olarak standartlaştırılmış tek bir merkezi arayüz aracılığıyla tedarik edilmesini sağlamaktır. Bu, montaj sırasında zaman kazandırır ve sayısız ayrı tel ihtiyacını ortadan kaldırır.
Güç ve sinyalleri/verileri aynı anda iletme
Çeşitli boyutlardaki hibrit dairesel konnektörler için ilgili standartlar IEC 61076-2-117 ve IEC 61076-2-118'dir. İlki, vida ve süngü kilitlemenin bir kombinasyonunu sunan çeşitli boyutlardaki (M "XX") metrik çözümleri tanımlarken, ikinci standart (-118) süngü çözümlerini (B "XX") tanımlamaktadır. Bunların hepsi güç ve sinyallerin/verilerin eşzamanlı iletimini birleştirir. BUS protokolleri, Tek Çift Ethernet (SPE) veya Endüstriyel Ethernet ileten iki veya dört kontrol kontağı ile birlikte farklı sayıda güç kontağı olacaktır.
Standardizasyon, üreticiler arası uyumluluğu sağlar. Bu, ikinci kaynaklara erişmek isteyen ve tescilli çözümlere güvenmek zorunda olmayan kullanıcılar arasında güven yaratır.
Rainer Bussmann
Pozisyon: Küresel Ürün Müdürü
- Departman: HARTING Elektronik
- Şirket: HARTING Teknoloji Grubu